Výzva
Ve farmaceutických a biofarmaceutických závodech je nutné bezpečně nainstalovat řadu automatizačních komponent a chránit je před vlivy okolního prostředí a čisticími procesy. Standardní řešení ne vždy dokonale odpovídají individuálním požadavkům dané aplikace. Na zapojení v závodě je zpravidla k dispozici jen málo času. Montáž a zapojení rozvaděčů v provozovně konečného zákazníka často trvá příliš dlouho. Navíc jednotlivé instalační podmínky nejsou vždy vhodné pro pro sériově vyráběné ochranné skříně.
Řešení
Mnoho výrobců zařízení a poskytovatelů inženýrských služeb definovalo standardní regulační smyčky pro různé typy snímačů a akčních členů, jako jsou například ventily. Důvodem je omezený čas na uvedení zařízení do provozu. Společnost TURCK a její partneři v tomto ohledu těží z odborných znalostí svého vlastního výrobce rozvaděčů, společnosti Turck Mechatec.
Společnost Turck Mechatec vyrábí požadované komponenty připravené k připojení v ochranných skříních na míru pro bezpečnou a efektivní integraci komponent do farmaceutických závodů. Skříně z hliníku nebo nerezové oceli jsou vybaveny kabelovými průchodkami z plastu nebo nerezové oceli. Nabízejí ochranu před vlhkostí, prachem a mechanickými vlivy, čímž zajišťují spolehlivý provoz citlivých zařízení sběrnic.
Zákazníci těží z komplexního plánování, v jehož rámci jsou ochranné skříně přesně přizpůsobeny jejich požadavkům. Kromě samotných komponent sběrnicového systému lze integrovat také rozvodné stanice, napájecí zdroje či přepěťovou ochranu. Tím je zajištěna rychlá, přehledná a normám vyhovující instalace. Výrobci a provozovatelé zařízení získávají vysoce spolehlivé řešení, které optimálně splňuje jejich požadavky. Pro aplikace v prostředí s nebezpečím výbuchu je společnost Turck Mechatec oprávněna realizovat jiskrově bezpečná řešení.