Digitalisierte Probenverfolgung
UHF-RFID ermöglicht konsistentes Probenmanagement und maximale Datenintegrität in Laboren oder der Pharmaindustrie

Benefits
Immer wissen, wo sich Proben und Dokumente aktuell befinden
Beste Datenqualität durch digitalisierte Laborprozesse
Kostenreduktion durch minimierte Chargenfehler, dank qualitätsgesicherten Zwischenprodukten insbesondere bei Biopharmazeutika
Herausforderung
In der Pharmaindustrie sind eine lückenlose Probenverfolgung und eine vollständige Dokumentation essenziell, um regulatorische Anforderungen wie die der FDA zu erfüllen. Unangekündigte Inspektionen machen eine fehlerfreie, rückverfolgbare Erfassung jeder Probe notwendig. Gleichzeitig müssen Daten zentral gespeichert und für Audits abrufbar sein, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten.
Lösung
Die Sample-to-Cloud-Lösung von Turck Vilant Systems verbindet IT und OT und gewährleistet eine durchgängige, automatisierte Probenverfolgung per UHF-RFID. Jede Probe erhält nach der Entnahme ein RFID-Tag mit einer eindeutigen ID, die alle relevanten Informationen speichert. Beim Transport durch das Gebäude werden die Proben an RFID-Gates erfasst, sodass ihre Position und Bewegungsrichtung jederzeit nachverfolgbar ist. Im Labor wird die Probe durch einen UHF-Reader identifiziert, um sicherzustellen, dass sie sich am richtigen Ort befindet. Auch die ordnungsgemäße Entsorgung wird durch RFID-Überwachung dokumentiert, um zu verhindern, dass Proben zurück in die Produktion gelangen. Alle erfassten Daten werden auf dem Turck Vilant Server im lokalen Firmennetzwerk gespeichert und sind für zentrale Data Lakes oder Audit-Systeme verfügbar. Dies ermöglicht eine lückenlose Überwachung und Dokumentation und gewährleistet eine hohe Datenintegrität, um gesetzliche Vorgaben sicher zu erfüllen.

„Unsere RFID-Lösung schafft eine durchgängige Probenverfolgung und bietet maximale Transparenz – für sichere Audits und eine fehlerfreie Dokumentation.“
Andre Ammann | Key Account Manager Pharma Europe | TURCK GmbH
Erfahren Sie mehr über unsere Produkte
Turck Vilant Systems
Turck Vilant Systems (TVS) ist innerhalb der TURCK-Gruppe der Spezialist für schlüsselfertige Identifikations- und Lokalisierungslösungen – weltweit und für Logistik und Intralogistikapplikationen in allen Branchen. Immer wenn ein Gegenstand in einem Prozess identifiziert werden muss, findet TVS die passende Lösung. Von der ersten Beratung und Prozessanalyse bis zum Live- und Produktivbetrieb steht TVS im Projekt zur Seite. Die Stärke von TVS liegt dabei im tiefgreifenden Prozess-Know-how und der eigenen Software zur Datenvorverarbeitung.