Zum Hauptinhalt springen
Trend

Exzellente Qualitätssicherung für die Pharmaindustrie

So steigern Sie Sicherheit, Qualität und Nachvollziehbarkeit Ihrer Pharma-Produktion: TURCKs RFID-Lösungen garantieren Konsistenz im Probenmanagement und bei Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen.

Pharma und Biotechnologie, RFID

Schnell gelesen

Strenge regulatorische Anforderungen, mangelnde Transparenz und manuelle Dokumentation erschweren in der Pharmaindustrie eine lückenlose Qualitätssicherung und erhöhen das Risiko von Compliance-Verstößen. TURCK adressiert diese Herausforderung mit durchgängigen Automatisierungslösungen auf Basis von Sensorik, IO-Link Devices, RFID und vernetzter I/O-Technologie, die Prozess- und Qualitätsdaten in Echtzeit erfassen und digital dokumentieren. Die Integration in Steuerungs- und IIoT-Systeme ermöglicht eine vollständige Rückverfolgbarkeit, kontinuierliche Prozessüberwachung und automatisierte Prüfabläufe. Dadurch werden Fehler frühzeitig erkannt, Audit-Anforderungen erfüllt und manuelle Aufwände reduziert, was Produktqualität, Prozesssicherheit und Effizienz in pharmazeutischen Produktionsumgebungen signifikant steigert.

Smartes CAPA-Management durch RFID-Probenverfolgung zur Pharma-Qualitätssicherung

Geht es um die Sicherheit, Qualität und Nachvollziehbarkeit von Produktionsprozessen, sind die Anforderungen in kaum einer Branche so hoch wie in der Pharmaindustrie.

Umfangreiche Dokumentationspflichten und viele weitere gesetzliche Anforderungen müssen jederzeit eingehalten werden. Entsprechend werden an die Datenqualität- und Probenverfolgung höchste Qualitätsmaßstäbe angelegt.

Aufsichtsbehörden wie die FDA untersuchen Pharma-Produktionen unangekündigt. Ihre Sanktionen bei Regelverstößen reichen vom Versand des sogenannten „FDA Warning Letter“ bis zum Verbot eines Medikaments. Bei den zunehmend komplexen medizinischen Produkten helfen Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen (CAPA – Corrective and Preventive Action), um höchste Qualitätsstandards in der Pharmaindustrie sicherzustellen. Berührungslose Identifikationslösungen auf Basis von RFID ermöglichen es, hohe Sicherheits- und Qualitätsstandards zu halten sowie lückenlose Dokumentation umzusetzen, ohne den Aufwand und die Fehlerquellen manueller Systeme – sowohl in Bestands- als auch in Neuanlagen.

Mit TURCKs RFID-Systemen erreichen Sie konsistentes Sample Tracking und optimieren Ihre Produktionsprozesse. Zudem gewährleisten Sie die Einhaltung der ICH Q10 Guideline, die die Anforderungen an ein umfassendes pharmazeutisches Qualtitätssystem beschreibt und auch die Anforderungen der Guten Herstellungspraxis (Good Manufacturing Praxis, GMP) beinhaltet. Sie erhalten lückenlose Transparenz durch Echtzeit-Daten, um Ihre Produktion sicher, effizient und regelkonform zu gestalten.

TURCKs digitale Automatisierungstechnologien stellen maximale Datenintegrität sicher. Ergebnisse außerhalb der Spezifikation werden so ausgeschlossen: Reproduzierbare Produktqualität, nachhaltige CAPA (Corrective and Preventive Actions) und einwandfreie GMP!

Sicherheit: Mehr CAPA durch Digitalisierungslösungen mit RFID

Von der manipulationssicheren Überwachung von Schlauchverbindungen bis zum zuverlässigen Plagiatschutz – mit TURCKs Digitalisierungslösungen realisieren Sie Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen – ohne manuelle Prozesse. Der Einsatz modernster Technologien sichert optimierte Produktionsprozesse, verhindert Abweichungen und ermöglicht eine gezielte Vorbeugung von Problemen. Unregelmäßigkeiten werden frühzeitig erkannt, was Ausfallzeiten minimiert. So realisieren RFID-Systeme nicht nur eine reibungslose Produktion, sondern stärken auch Ihre Wettbewerbsfähigkeit.

lp-rfid-pharma-teaser-img-capa

Kosteneinsparung: HF-Busmodus – auch Ex-Zone 1/21

Ob Schlauchbahnhof, Farbkartuschen, Format- oder Werkzeugwechsel – RFID-Anwendungen mit vielen Schreib-Lesegeräten sind aufgrund der erforderlichen Hardware oft teuer und aufwendig in Installation und Wartung. Mit dem HF-Busmodus löst TURCK diese Herausforderung. Die Funktion erlaubt den Anschluss von bis zu 32 HF-Geräten an jedem RFID-Port. Zusammen mit dem vergussgekapselten HF-RFID-Reader TN-R42/TC-Ex, dem weltweit einzigen Schreib-Lesegerät zum unmittelbaren Einsatz in Zone 1/21, kann sogar im explosionsgefährdeten Bereich Linientopologie genutzt werden.

lp-rfid-pharma-teaser-img-ex-zone

Effizienz: Komplette Track-and-trace-Lösungen aus einer Hand

Bei TURCK profitieren Sie von schlüsselfertigen Track-and-trace-Lösungen, die nicht nur ein intelligentes RFID-System umfassen, sondern auch flexibel um aktive Tracking-Elemente wie BLE (Bluetooth Low Energy), GPS oder andere IIoT-Geräte erweitert werden können. TURCKs GS1-konforme RFID-Lösungen schließen die Lücke zwischen der physischen Produktion und der digitalen IT-Welt Ihres Unternehmens. Von der Produktion bis zum Versand garantieren wir eindeutige Identitäten und zuverlässiges Tracking für Produkte, Chargen und mehr. 

lp-rfid-pharma-teaser-img-tracking

Effektive Qualitätssicherung in der Pharmaindustrie mit CAPA

Entdecken Sie, wie unsere intelligenten RFID-Systeme die Qualitätskontrolle in vielfältigen Anwendungsbereichen der Pharmaindustrie auf ein neues Niveau heben. Von der Arbeitssicherheit bis zur Gewährleistung der Anlagenverfügbarkeit, erhöhter Produktivität, reproduzierbarer Qualität und zuverlässigem Plagiatschutz – alles aus einer Hand.

Webinar

Webinar: Qualitätssicherung (CAPA) in der Pharmaindustrie durch RFID

Wie lassen sich die Qualitätsstandards und Dokumentationsvorschriften der Pharma- und Bio-Pharma-Produktion effizient umsetzen? Welche Rolle können smarte RFID-Systeme in der Qualitätssicherung und zur Erfüllung von FDA-Anforderungen spielen? Diese und weitere Fragen wurden im Webinar „Qualitätssicherung (CAPA) in der Pharmaindustrie durch RFID“ beantwortet.

André Ammann, Key Account Manager Pharma Europe bei TURCK, diskutierte nach einem 15-minütigen Impulsvortrag mit folgenden Experten:

  • Heinz Janiec  bringt heute als Geschäftsführer der Projektierungsfirma Specialty Engineering sein Wissen aus über 30 Jahren Projektgeschäft in der Pharma- sowie der Öl- und Gasindustrie ein. 
  • Thomas Menze  verantwortet beim VDI den Fachbereich „Anwendungen der Mess- und Automatisierungstechnik“. 
Turck-Webinar-Teaser-Laptop-Screen-Mockup-Pharma

Lösungen für Pharma

E-Book „RFID – Transparenz und Effizienz für Intralogistik und Fertigung“

Sie möchten Materialflüsse transparent machen, Bestände in Echtzeit verfolgen und Fehler in Logistik- und Fertigungsprozessen minimieren? Unser kostenloses E-Book zeigt, wie Sie mit HF- und UHF-RFID-Technologie Lieferketten digitalisieren, Prozesse automatisieren und die Effizienz Ihrer Anlagen nachhaltig steigern.

Erfahren Sie:

  • Wie RFID Transparenz, Rückverfolgbarkeit und fehlerfreie Materialflüsse ermöglicht
  • Welche RFID-Lösungen sich für Fördertechnik, Lager, Gabelstapler und Produktion eignen
  • Wie RFID-Daten nahtlos in SPS-, ERP-, IIoT- und Cloud-Systeme integriert werden können
  • Welche Praxisbeispiele und Best Practices das Potenzial von RFID in Logistik und Fertigung belegen
Turck-e-Book-RFID-iPad Mini-de-yellow