Überprüfung von Formatwechseln
Bauteilidentifikation verhindert Maschinenstillstand

Benefits
- RFID-Identifikation prüft zuverlässig, ob beim Formatwechsel die richtigen Bauteile montiert sind
- Miniatur‑Datenträger nach DIN 69 873 ermöglichen den bündigen Einbau selbst in Metall
- Passwortgeschützte Datenträger sorgen für zuverlässigen Plagiatschutz
- HF Busmodus reduziert den Verkabelungsaufwand bei mehreren Lesestellen deutlich
Herausforderung
Formatwechsel zählen zu den kritischsten Prozessschritten in Verpackungsmaschinen. An verschiedenen Positionen müssen Bauteile korrekt getauscht werden – jeder Fehler kann zu Maschinenstillstand oder zu Schäden führen. Unterschiedliche Maschinentypen, variable Formatsets und manuelle Eingriffe erschweren die Überprüfung zusätzlich. Gesucht ist eine Lösung, die jeden relevanten Bauteilwechsel zuverlässig erkennt, Fehlbedienungen verhindert und den Einsatz nicht originaler Komponenten ausschließt.
Lösung
TURCKs RFID‑System identifiziert berührungslos und eindeutig jedes für den Formatwechsel relevante Bauteil und verhindert so Fehlmontagen. Passwortgeschützte Miniatur-Datenträger lassen sich bündig in Metall einbauen und machen jedes Teil individuell erkennbar. Wird ein falsches Bauteil bzw. ein Plagiat eingesetzt, startet die Maschine nicht und der Bediener erhält eine klare Fehlermeldung.
Kompakte Schreib‑Lese-Köpfe wie der TN‑Q14 sorgen für eine einfache Integration auch bei begrenztem Bauraum. TURCKs HF-Busmodus ermöglicht zudem eine besonders wirtschaftliche Anbindung mehrerer Lesestellen in einer Maschine oder Anlage über nur eine Leitung. Das reduziert Kosten, vereinfacht die Installation und erhöht die Betriebssicherheit. Das Ergebnis: weniger ungeplante Stillstände, höhere Maschinenverfügbarkeit und optimierte Wartungs- und Rüstprozesse. Dank Multiprotokoll Ethernet der RFID-Interfaces lässt sich das System flexibel in PROFINET , EtherNet/IP oder Modbus TCP Netzwerke integrieren.

„Formatwechsel sind kritische Schritte im Verpackungsprozess. Mit RFID Identifikation verhindern wir zuverlässig Fehlmontagen und den Einsatz von Plagiaten – und sichern so eine maximale Anlagenverfügbarkeit.“
Thorsten Enthöfer | Product Manager RFID HF Systems | TURCK GmbH