Dynamische Neigungssensoren mit CANopen
TURCKs MEMS-/Gyroskop-Sensoren jetzt auch mit CANopen-Schnittstelle für mobile Maschinen verfügbar
Vorteile
Einfache Montage durch Wasserwaagen-Funktion
Hohe Verfügbarkeit dank Schockresistenz bis 200 g und Schutzart IP69K
Schnelle und präzise Sensordaten für exakte Steuerung in dynamischen Anwendungen
TURCK bietet seine QR20-Neigungssensoren jetzt auch mit CANopen-Schnittstelle an und erweitert damit das bestehende Angebot mit IO-Link, Schalt- und Analogausgängen. Mit ihrem breiten Versorgungsspannungsbereich von 8 bis 36 VDC und der E1-Zulassung eignen sich die neuen CANopen-Neigungssensoren optimal für den Einsatz in mobilen Maschinen, wie etwa Radladern, Kippern oder Teleskopbühnen. Die patentierte Wasserwaagen-Funktion ermöglicht eine schnelle und einfache Installation.
Präzision durch Fusion von Gyroskop- und MEMS-Sensorik
Alle QR20-Neigungssensoren sind als einachsige Geräte für statische (B1N) oder dynamische Anwendungen (B1NF) sowie als zweiachsige Sensoren für statische (B2N) oder dynamische Applikationen (B2NF) erhältlich. Die Inklinometer nutzen eine Fusion aus Gyroskopsignal und MEMS-Beschleunigungsmessung, wodurch sie Stöße und Vibrationen effektiver kompensieren als herkömmliche Sensoren. Dies sorgt für eine präzise und stabile Messung selbst in bewegten oder vibrierenden Umgebungen.