Kosteneffizienter Neigungsschalter
TURCKs QR20-Sensor erlaubt Neigungserfassung bei einfachen Schaltaufgaben
Vorteile
- Schnelle Montage ohne Bohrungen
- Wartungsfreie Funktionsweise
- Robustes QR20-Gehäusekonzept
- Kosteneffizienter Ersatz für ältere Schaltertechnologien
Der Neigungsschalter B1N180V-QR20 erweitert das QR20-Portfolio von TURCK um eine kosteneffiziente Lösung für einfache Schaltanwendungen. Der einachsige Sensor arbeitet mit MEMS Beschleunigungsmessung und bietet ein festes Schaltfenster über 180 Grad. So kann er Quecksilber-, Flüssigkeits- und Kugelschalter in vielen Anwendungen ersetzen. Der Neigungsschalter vereint robuste Mechanik, schnelle Montage und Wartungsfreiheit. Da keine Betätigungselemente oder Teach-Prozesse erforderlich sind, ist der Sensor schnell in Betrieb genommen.
Befestigungskit MAGKIT-QR20 erleichtert Sensorausrichtung
Der B1N180V-QR20 verfügt über einen PNP-Schaltausgang, der auf 180 Grad entlang der Sensorachse schaltet. Das magnetische Befestigungskit MAGKIT-QR20 ermöglicht eine schnelle Montage ohne Bohrungen und erleichtert die Einstellung des Schaltwinkels erheblich. Durch die wartungsfreie Messmethode und das geschlossene Gehäuse eignet sich der Sensor auch für anspruchsvolle Umgebungen oder wechselnden Positionierungsbedingungen.
Einfache Erfassung von Neigungsänderung und Endlagen
Typische Einsatzfelder des Neigungsschalters finden sich in mobilen Maschinen, industriellen Anlagen und Infrastrukturanwendungen. Dazu zählen mobile Förderbänder, Abrollkipper, Schleusen, Wehre oder Lüftungsklappen. Für komplexere Applikationen stehen die messenden QR20-Neigungssensoren mit IO-Link-, Analog- oder CANopen-Schnittstelle sowie Ausführungen mit parametrierbaren Schaltfenstern zur Verfügung.