Zum Hauptinhalt springen
Produktneuheit

Flexibler IO-Link-Class-A-Master

TURCKs TBEN-L-8IOLA verbessert Kosteneffizienz in typischen IO-Link-Anwendungen für komplexe Sensorik und Endgeräte 

Dezentrale Automatisierung, Feldbustechnik, I/O-Systeme

Vorteile

  • Universell einsetzbar in reinen IO-Link-, I/O- sowie in gemischten Anwendungen  
  • Vereinfachte Logistik, da nur ein Gerät für verschiedene Anwendungen vorgehalten werden muss
  • Vereinfachte Integration, Inbetriebnahme und Wartung durch SIDI und IODD-Konfigurator 

TURCK erweitert sein IO-Link-Portfolio um den Class-A-IO-Link-Master TBEN-L-8IOLA. Das Ethernet-Block-I/O-Modul im robusten TBEN-L-Gehäuse bietet acht Class-A-IO-Link-Master-Ports. Class-A-Ports werden zur Anbindung smarter Sensoren oft bevorzugt, da ihre digitalen Kanäle sowie die Spannungslevel klar getrennt sind. Jede der acht Buchsen stellt alternativ zwei universelle DXP-Kanäle bereit, die als Ein- oder Ausgang genutzt werden können – so bietet das Universal-Modul bis zu 16 Kanäle. Die Stromtragfähigkeit von 2A auf Pin 2 aller Ports ermöglicht auch die Versorgung von Aktorik mit erhöhtem Leistungsbedarf. 

Multiprotokoll-Features und vereinfachte Geräteintegration

Als TURCK-Multiprotokoll-Gerät kann der neue Master ohne Anwendereingriff in Ethernet-Netzwerken mit Profinet, Ethernet/IP oder Modbus TCP eingesetzt werden. Zudem sind weitere Multiprotokoll-Features wie ein Switch für Linientopologien sowie ein Webserver integriert. Wie alle anderen TURCK-IO-Link-Master der TBEN-Reihe verfügt auch dieses Modul über die vereinfachte IO-Link-Geräteintegration SIDI (Simple IO-Link Device Integration) sowie den IODD-Konfigurator im Web-Interface.

Ideal für anspruchsvolle Umgebungen und einen weiten Temperaturbereich

Das Ethernet-Block-I/O-Modul erscheint in zwei Varianten: mit L-codierten M12-Steckverbindern oder 7/8″ 4-Pin-Rundsteckverbindern. Mit einem Temperaturbereich von -40 bis 70 °C und in Schutzart IP67 und IP69K ist das neue I/O-Modul auch für raue Umgebungen perfekt geeignet. 

Walk & Talk: Class-A IO-Link-Master – TBEN-LL-8IOLA

Expert Talk: Class-A IO-Link-Master – TBEN-LL-8IOLA

Erfahren Sie mehr über unsere Produkte

Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet 8 IO-Link Master Kanäle

TBEN-LL-8IOLA

TBEN-LL-8IOLA