Zum Hauptinhalt springen
Produktneuheit

IO-Link/J1939-Radarscanner liefert 3D-Bewegungsdaten

TURCKs 3D-Radarsensor MR15-Q80 mit IO-Link- und J1939-Schnittstelle erfasst Abstand, Position und Bewegung von Objekten zur Kollisionsvermeidung oder Höhenkontrolle

Sensortechnik, Radarsensoren, Mobile Arbeitsmaschinen, Intralogistik

Vorteile

  • Mehr Freiheitsgrade durch Zusatzinformationen über Position, Abstand und Geschwindigkeit
  • Kostengünstiger Ersatz für hochpreisige Sensorik wie LIDAR-und Vision-Systeme
  • Erleichterte Inbetriebnahme durch Echtzeit-Visualisierung in TAS
  • Hohe Zuverlässigkeit dank Schutzart IP67, robuster Konstruktion und unempfindlicher Technologie 

Mit dem MR15-Q80 präsentiert TURCK einen robusten Radarscanner, der Umgebungsdaten dreidimensional erfasst und ausgibt. Er ist das einzige Gerät mit diesen Eigenschaften, das neben IO-Link auch mit J1939-Schnittstelle für Mobile Arbeitsmaschinen verfügbar ist. Der Radarscanner erfasst mit 60 Gigahertz Objekte in bis zu 15 Metern Entfernung innerhalb der frei definierbaren Erfassungswinkel von 120° horizontal und 100° vertikal. Anwender setzen die Daten beispielswiese zur 3D-Objekterkennung, Kollisionsvermeidung, Höhenkontrolle oder Toter-Winkel-Überwachung ein. Radartechnologie ist technologiebedingt robuster als alternative Lösungen wie Laser- oder Ultraschallsensoren und eignet sich daher sehr gut für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen, Hafenanlagen oder Intralogistikanwendungen.

Sechs Warnradien und drei Signalräume und zwei Schaltausgänge  

Neben der Position von Objekten erfasst der MR15-Q80 auch deren Bewegung sowie die Intensität der reflektierten Wellen. Diese Daten lassen sich zur Unterscheidung von Objekten oder zur Ausblendung von nicht applikationsrelevanten, statischen Störobjekten auswerten. Anwender können bis zu sechs Warnradien parametrieren, die zwei frei belegbare Schaltausgänge triggern. Ebenso lassen sich drei Signalräume definieren, die ebenfalls auf die beiden Schaltausgänge gelegt werden können und schalten, wenn sich ein Objekt innerhalb dieser Räume befindet.   

Erleichterte Inbetriebnahme in TAS 

Die TURCK Automation Suite TAS erleichtert Inbetriebnahme und optimale Einstellung der Signal- und Intensitätsfilter, Erfassungswinkel, Warnradien und vieles mehr. Die Software visualisiert im Webbrowser in Echtzeit die Rohdaten des Sensors.  

Walk & Talk: MR15-Q80 3D-Radarscanner

Expert Talk: MR15-Q80 3D-Radarscanner

Product Teaser: Radarsensor MR15-Q80

Quickstart: MR15-Q80 3D-Radarscanner

Erfahren Sie mehr über unsere Produkte

Sensortechnik

Radarsensoren

construction_size_PSF: 90.6 x 80 x 34.6 mm