Zum Hauptinhalt springen
Schutz

Tier- und Objekterkennung am Mähdrescher

Radarscanner MR15-Q80 liefert Raumdaten zur Kollisionsvermeidung und 3D-Objekterkennung in einem Gerät 

Radar, FTS, Vorausschauende Wartung, Radarsensoren

Benefits

  • Realistische 3D-Raumabbildung durch Abstand und Geschwindigkeitswerte auf drei Achsen 

  • Weniger Fehler und Ausfälle da Radar auch bei Staub, Regen und Lichtreflexen funktioniert 

  • Erleichterte Inbetriebnahme durch Echtzeit-Visualisierung der 3D-Daten in TAS 

  • Kosteneffizient da ein 3D-Radarscanner mehrere andere Sensoren ersetzen kann 

Herausforderung

Mobile Arbeitsmaschinen in der Landwirtschaft müssen effizient arbeiten, ohne Tiere oder Hindernisse zu gefährden. Besonders Mähdrescher brauchen zuverlässige Sensoren, um große Steine, Wildtiere oder Objekte im Feld frühzeitig zu erkennen und Schäden zu vermeiden. Gleichzeitig müssen niedrige Hindernisse über der Fahrerkabine erkannt werden. Die Herausforderung besteht darin, eine Lösung zu finden, die unabhängig von Witterungseinflüssen, Staub und Vibrationen zuverlässig funktioniert. 

Lösung

Der 3D-Radarscanner MR15-Q80 von TURCK ermöglicht eine zuverlässige Objekterkennung und Kollisionsvermeidung für mobile Maschinen. Mit einer Reichweite von 15 Metern und einem horizontalen Erfassungswinkel von 120 Grad erkennt er Tiere, Steine und andere Hindernisse frühzeitig. Durch die Analyse der Radarreflektionen unterscheidet der Sensor zwischen Objekten wie Metall oder Körpern, die stärker reflektieren als Pflanzen, und gibt entsprechende Warnsignale aus. 

Dank der vertikalen Erfassung von 100 Grad detektiert der MR15-Q80 auch Hindernisse oberhalb des Fahrzeugs – ideal für Fahrten unter Ästen, Brücken oder Tunneln. Die Parametrierung über TURCKs IIoT-Software TAS erlaubt das Anpassen von Warnradien, Signalbereichen und Objektfiltern. Echtzeitvisualisierungen erleichtern die Inbetriebnahme. 

Das robuste IP67/IP69K-Gehäuse schützt den Sensor vor Staub, Feuchtigkeit und Erschütterungen. Über die J1939-Schnittstelle oder eine IO-Link-Variante lässt er sich nahtlos in bestehende Systeme integrieren. 

„Mit unserem MR15-Q80 Radarscanner bieten wir eine robuste Lösung zur Hinderniserkennung für mobile Maschinen. Auch bei Staub, Regen oder schlechten Lichtverhältnissen trägt er zuverlässig zur Kollisionsvermeidung bei." 

Raphael Penning | Product Manager Distance Sensors | TURCK GmbH

Erfahren Sie mehr über unsere Produkte

Sensortechnik

Radarsensoren

construction_size_PSF: 90.6 x 80 x 34.6 mm