Zum Hauptinhalt springen
Trend

Datengestützte Batterieproduktion

Digitalisieren Sie Ihre Batterieproduktion und profitieren Sie von höherer Resilienz, Flexibilität und ROI.

Batterieproduktion

Schnell gelesen

Kurze Innovationszyklen, hohe Qualitätsanforderungen und fehlende Transparenz in Produktionsprozessen erschweren Batterieherstellern eine effiziente und flexible Fertigung. TURCK adressiert dies mit datengestützter Batterieproduktion durch den Einsatz von IIoT-fähiger Automatisierung, IO-Link Devices, RFID-Track-and-Trace und dezentraler I/O-Architektur. Sensor-, Prozess- und Zustandsdaten werden kontinuierlich erfasst, über multiprotokollfähiges Ethernet integriert und für Condition Monitoring sowie Predictive Maintenance genutzt. Dadurch lassen sich Materialflüsse lückenlos rückverfolgen, kritische Prozessparameter überwachen und Produktionsanlagen modular skalieren. Das Ergebnis sind höhere Anlagenverfügbarkeit, verbesserte Produktqualität, gesteigerte OEE sowie mehr Flexibilität und schneller ROI in der Batterie- und Automobilindustrie.

So automatisieren Sie Ihre Batteriezellenproduktion

Die erfolgreichsten Batteriehersteller setzen auf TURCK-Technologie. Profitieren Sie von den Daten Ihres Automatisierungssystems für beste Produktionseffizienz und höchste Verfügbarkeit bei tadelloser Produktqualität.

Die Batterieproduktion weltweit nimmt rasant an Fahrt auf. Die Energie- und Mobilitätswende sind die Treiber dieser Entwicklung. Eines ist sicher: Die nächsten 20 Jahre der Batteriefertigung werden sich von den letzten 20 Jahren drastisch unterscheiden.

Die Verfahren und Technologien zur Produktion von Batteriezellen werden sich in den kommenden Jahren weiterentwickeln. Neue Rohmaterialien, veränderte Misch- und Beschichtungsprozesse oder neue Verfahren zum Kalandrieren und Wickeln, es wird Veränderungen geben. Doch wie können Hersteller von Batteriezellen bestehende und zukünftige Produktionsanlagen auf diese dynamische Phase und dramatisch verkürzte Innovationszyklen vorbereiten?

TURCKs Antwort: mit smarter Automatisierungstechnik, datengestützter Prozessoptimierung und flexiblen Produktionsanlagen. So hilft RFID-Identifikationstechnik, den Ausstoß bestehender Anlagen zu erhöhen und gleichzeitig die Prozesssicherheit und Produktqualität zu steigern. Smarte Automatisierung mit Condition Monitoring zeigt Probleme frühzeitig auf und ermöglicht so vorausschauende Wartungsmaßnahmen, was die Verfügbarkeit und damit die Gesamteffizienz einer Anlage (OEE) dauerhaft steigert. Dezentrale Automatisierungstechnik mit robusten, schaltschranklosen IP67-Systemen erleichtert den Aufbau modularer Produktionsanlagen für eine spätere Neugruppierung von Maschinen oder Verlagerung von Kapazitäten.

Drei Ladesäulen für Produktionseffizienz

Die Digitalisierung von Automatisierungs- und Produktionstechnik bietet viele Chancen. Nutzen Sie diese, um den Output und Qualität von bestehenden Anlagen zu verbessern – und setzen Sie die Benchmark für Produktionsanlagen von Batteriezellen.

Erfassung und Überwachung der Produktion

Die Energiedichte von Batterien ist mit der von Sprengstoffen vergleichbar. Entsprechend gefährlich und riskant können defekte Batterien sein. Eine Produktion, die jedes Rohmaterial, jedes Produkt sowie jeden Produktionsschritt verfolgt und dokumentiert, garantiert Batteriezellen mit höchster Qualität. Im Zweifelsfall lässt sich eine fehlerfreie Produktion durch Track-and-Trace-Systeme nachweisen.

TURCK hat fast 20 Jahre Erfahrung mit HF- und UHF-RFID-Lösungen im Produktionsumfeld. Kaum ein anderer Automatisierungsanbieter kann ein derart breites RFID-Angebot und einzigartige Technologien wie beispielsweise den HF-Busmodus anbieten.

lp-battery-teaser-img-production

Gesamteffizienz der Produktionsanlage (OEE)

Die Kosten eines Produktes und die Profitabilität einer Produktion hängen stark von der Verfügbarkeit seiner Produktionsanlage ab. Auch deshalb ist die Steigerung der Gesamteffizienz einer Anlage ein zentrales Ziel in der Batterieherstellung. Die Ziele sind, ungeplante Maschinenstillstände zu minimieren und Materialengpässe auszuschließen.

Mit Automatisierungstechnik von TURCK bewältigen Sie beide Herausforderungen: Maschinenzustände überwachen Sie umfassend, um Wartungen vorausschauend zu planen, während RFID-Identifikationstechnik Ihre Datengrundlage zur Materialbeschaffung verbessert.

lp-battery-teaser-img-oee

Flexible Produktion

Mit den unterschiedlichen Batterie-Anwendungen wird auch die Zahl der Batteriezelltypen steigen. Produktionsanlagen, die heute gebaut werden, sollten daher sowohl mechanisch als auch automatisierungstechnisch auf zukünftige Anpassungen vorbereitet sein. Modulare Anlagenkonzepte sind der Königsweg zu mehr Flexibilität.

Dezentrale I/O- und Steuerungslösungen kombiniert mit Maschinenkommunikation auf Basis von Industrial Ethernet erlaubt es Anlagenmodule neu zu gruppieren. Dezentrale Steuerungs- und Sicherheitstechnik ermöglicht außerdem Testverfahren bereits in der Produktion, sodass die Inbetriebnahme in der Gesamtanlage erheblich beschleunigt wird und damit auch die Time to Market.  

lp-battery-teaser-img-tnt

IIoT-Lösungen für die Batteriefertigung

TURCK hat einzigartige Technologien und Lösungen entwickelt, mit denen Sie Ihre Produktion an die Spitze Ihrer Branche bringen.

 

Webinar

Datengestützte Batterieproduktion

Wie digitalisierte Automatisierung die Batterieproduktion verbessert

In dieser englischsprachigen Webinar-Aufzeichnung zeigen unsere Experten für Batterieproduktion, wie smarte Automatisierungstechnik Effizienz und Rentabilität Ihrer Batteriezellenfertigung maximieren kann.

Eckpunkte: 

  • Themen: Produktionsverfolgung mit RFID und IO-Link als Datenquelle für bessere OEE
  • Sprache: Englisch
  • Dauer: 50 Minuten
Turck-Webinar-Teaser-Laptop-Screen-Mockup-Battery

Weitere Lösungen für Batterieproduktion