Überwachung der Batteriefertigung
IO-Link-Komplettlösung garantiert Produktionsqualität durch Überwachung von Walzendruck, -temperatur und -durchmesser beim Kalandrieren von Elektroden

Benefits
- Umfassende Statusüberwachung durch flexible Ausgangssignale
- Einfache Konfiguration und effiziente Verdrahtung durch den einheitlichen IO-Link-Standard
- Zuverlässiger Datenexport durch weltweit standardisiertes Punkt-zu-Punkt-Kommunikationsprotokoll
- Präzise Druckmessung mit Diagnosemöglichkeiten
Herausforderung
Beim Kalandrieren von Elektroden für Lithium-Ionen-Batterien wird die beschichtete Metallfolie mit hoher Präzision verdichtet. Abweichungen beim Druck oder der Temperatur beeinträchtigen die Zellqualität erheblich. Ein zu hoher Druck kann das Material beschädigen, während ein zu niedriger Druck die gewünschte Dichte und Porosität der Elektroden nicht erreicht. Zudem müssen leere Rollen rechtzeitig erkannt werden, um ungeplante Stillstandzeiten zu vermeiden.
Lösung
TURCKs IO-Link-Komplettlösung stellt die optimale Kalandrierung sicher, indem sie alle kritischen Parameter in Echtzeit überwacht. Das TBEN-L4-8IOL Multiprotokoll-I/O-Modul mit acht IO-Link-Master-Kanälen dient als zentrale Schnittstelle. Es erfasst die Daten von PS+ Drucksensoren, die einen konstanten Druck für die Verdichtung der Elektrodenfolie gewährleisten. TS+ Temperatursensoren überwachen sowohl die Walzentemperatur als auch die Heizflüssigkeit, um eine gleichmäßige Erwärmung sicherzustellen. Zur Vermeidung von Produktionsstopps misst der RU80D Ultraschallsensor kontinuierlich den Durchmesser der Rollen und erkennt rechtzeitig, wenn eine neue Rolle eingelegt werden muss. Dank IO-Link können alle Sensoren einfach parametriert und bei Bedarf schnell ausgetauscht werden. Darüber hinaus liefern die Sensoren zusätzliche Diagnosedaten, die für präventive Wartung und Prozessoptimierung genutzt werden können. So ermöglicht TURCKs Lösung eine gleichbleibend hohe Qualität der Batteriezellen und reduziert gleichzeitig Ausfallzeiten und Wartungsaufwand.

„Hersteller behalten die volle Kontrolle über kritische Kalandrierprozesse dank unserer IO-Link-Komplettlösung. Sie profitieren von präzisen Messwerten, einer einfachen Integration und maximaler Prozesssicherheit.“
Chien-Hsun (Josh) Chuang | Sales Director Greater China | TURCK GmbH