TURCK erneut unter Top-50-Mittelständlern
09/26 | Platz 2 in der Elektrotechnik, Platz 20 unter 10.000 Mittelständlern: Markt und Mittelstand und Die Deutsche Wirtschaft zeichnen TURCK erneut aus

Aktuelle Informationen über TURCK auf einen Blick – entdecken Sie unsere neuesten Nachrichten zu Produkten, Technologien und Unternehmensentwicklung. Neben jeder Meldung finden Sie das zugehörige Press Kit mit Text‑ und Bildmaterial zum Download. Für weiteres Material kontaktieren Sie gerne unser Presseteam.
09/26 | Platz 2 in der Elektrotechnik, Platz 20 unter 10.000 Mittelständlern: Markt und Mittelstand und Die Deutsche Wirtschaft zeichnen TURCK erneut aus

25. Juni 2026
08/26 | TAS Edge erfasst, verarbeitet und überträgt OT-Daten in IT- und Cloud-Systeme für transparente und skalierbare Prozesse

25. Juni 2026
07/26 | TURCKs flexibel parametrierbare W20-Ringsensoren liefern Prozess- und Diagnosedaten für Zuführ- und Zählaufgaben

25. Juni 2026
06/26 | TURCKs FS501 ist flexibel konfigurierbar und misst neben dem Durchfluss auch die Temperatur

12. März 2026
05/26 | TURCKs neue IP67-IO‑Link‑Master der Efficiency Line senken Kosten dezentraler Automatisierung in Standardapplikationen

12. März 2026
04/26 | TURCKs QR20-Sensor erlaubt Neigungserfassung bei einfachen Schaltaufgaben

12. März 2026
03/26 | TURCK erweitert die TBEN-LL-4RMC-Serie um Varianten mit IO-Link und 24/48-V-Option

12. Februar 2026
02/26 | TURCKs TBEN-LLx-4SLC steuert bis zu vier Sorter-Zeilen für dezentrale Fördertechnik ohne Schaltschrank

12. Februar 2026
01/26 | TURCKs TBIF bietet selektive 4-A-Absicherung in IP67 für schaltschranklose Automatisierung und Zustandsüberwachung direkt im Feld

12. Februar 2026
Leiter Marketing Services und Public Relations
Telefon: +49 208 4952 - 149

Teamleiter Content und Public Relations
Telefon: +49 208 4952 - 125