Zum Hauptinhalt springen
Produktneuheit

Robuster Durchflusssensor mit IO-Link

TURCKs FS501 ist flexibel konfigurierbar und misst neben dem Durchfluss auch die Temperatur

Dezentrale Automatisierung, Sensortechnik, Strömungssensoren / Durchflussmesser, Temperatursensoren

Vorteile

  • Reduzierte Variantenvielfalt durch flexible Konfiguration
  • Kombination von Durchfluss- und Temperaturmessung spart zusätzliche Sensorik
  • Digitale Datenerfassung für IIoT-Anwendungen
  • Einfache Montage dank Eintauchbauform

TURCK ergänzt seine Fluidsensor-Serie FS+ um den Durchflusssensor FS501. Das robuste IP67-Gerät erfasst Durchflussgeschwindigkeit und Volumenstrom in flüssigen Medien und gibt zusätzlich auch Temperaturwerte aus. Anwender können Schalt- und Analogausgänge frei konfigurieren und profitieren von einer einfachen Integration in IO-Link-Umgebungen dank Smart Sensor Profile. Der FS501 eignet sich für Rohrdurchmesser von 15 bis 250 mm und deckt damit ein breites Anwendungsspektrum in der Fabrikautomation ab.

 

Durchflussmessung leicht gemacht
Die IO-Link-Schnittstelle nach Smart Sensor Profile ermöglicht den Zugriff auf Prozessdaten und Funktionen wie Single Value Teach zum Speichern der aktuellen Strömungsgeschwindigkeit als Schaltpunkt, Dynamic Teach und Totalizer. Im Dynamic-Teach-Modus passt der Sensor Schaltpunkte selbstständig an wechselnde Bedingungen an. Über die Totalizer-Funktion lassen sich Verbrauchsdaten für Maschinen ermitteln – direkt im Sensor.

Walk & Talk: FS501 Durchflussensor (EN)

Expert Talk: FS501 Durchflussensor (EN)

Erfahren Sie mehr über unsere Produkte

Entdecken Sie weitere Insights