Naar hoofdinhoud gaan
Productnieuws

Maak kennis met TAS: het IIoT en serviceplatform

De TURCK Automation Suite maakt het beheer van TURCK-apparaten in industriële Ethernet-netwerken eenvoudig

IIoT, Conditiebewaking, TAS, TAS Desktop

Voordelen

  • Snellere inbedrijfstelling dankzij batchfuncties voor de gelijktijdige verwerking van Ethernet-apparaten
  • Verhoogde procesbetrouwbaarheid voor RFID-toepassingen dankzij RFID-demotools
  • Minder complexiteit doordat alle TURCK-apparaten met één softwareprogramma kunnen worden beheerd

De TURCK Automation Suite (TAS) vereenvoudigt het beheer en de configuratie van TURCK-apparaten in industriële Ethernet-netwerken. Met name de batchfuncties versnellen een reeks handelingen, omdat deze gelijktijdig op meerdere netwerkapparaten kunnen worden uitgevoerd. Dit bespaart tijd, bijvoorbeeld bij firmware-updates of het toewijzen van IP-adressen.

IO-Link-functies uitvoeren via TAS

Softwarefuncties van de IO-Link-apparaten van TURCK, zoals de TURCK Radar Monitor, kunnen rechtstreeks via TAS worden uitgevoerd als het apparaat binnen het betreffende netwerk toegankelijk is. Ook klassieke IO-Link-functies, zoals het instellen van parameters, kunnen rechtstreeks via TAS worden uitgevoerd.

Extra IIoT-functies in de toekomst

Met TAS combineert TURCK de configuratie- en parametreringstools van zijn slimme sensoren met de netwerkbeheersfuncties van zijn Ethernet-apparaten in één centraal softwarepakket. In de nabije toekomst zal de TURCK Automation Suite ook uitgebreide IIoT-functies integreren — bijvoorbeeld als virtuele Edge-controller om gegevens via MQTT of OPC UA naar clouddiensten te verzenden. Eerdere programma’s en tools zullen geleidelijk worden vervangen door TAS.

TAS – IIoT-ecosysteem voor de volledige levenscyclus van de machine

Maak kennis met het IIoT-platform TURCK Automation Suite (TAS)

TURCK Automation Suite (TAS)

TAS is het IIoT-ecosysteem voor slimme automatisering. TAS maakt het automatiseren van uw machine eenvoudig gedurende de volledige levenscyclus van het product — op een veilige, schaalbare en intuïtieve manier

img-teaser-tas