Veelzijdige IO-Link Class A-master
De TBEN‑L‑8IOLA van TURCK verlaagt de kosten in typische IO‑Link-toepassingen voor complexe sensoren en eindapparaten
Voordelen
- Universeel inzetbaar in zuivere IO-Link-, I/O- en gemengde toepassingen
- Vereenvoudigde logistiek, aangezien er voor verschillende toepassingen slechts één apparaat op voorraad hoeft te worden gehouden
- Eenvoudigere integratie, inbedrijfstelling en onderhoud via de SIDI- en IODD-configurator
TURCK breidt zijn IO-Link-assortiment uit met de TBEN-L-8IOLA Class A IO-Link master. Deze Ethernet blok-I/O-module in een robuuste behuizing biedt acht Class A IO-Link masterpoorten. Class A-poorten hebben vaak de voorkeur bij het aansluiten van slimme sensoren, omdat hun digitale kanalen en spanningsniveaus duidelijk van elkaar zijn gescheiden. Elk van de acht vrouwelijke connectoren biedt naar keuze twee universele DXP-kanalen, die zowel als ingang of als uitgang kunnen worden gebruikt — waardoor de universele module over maximaal 16 kanalen beschikt. Dankzij het stroomvermogen van 2 A op pin 2 van alle poorten kunnen ook actuatoren met een hoger stroomverbruik worden gevoed.
Multiprotocol-functies en vereenvoudigde integratie van apparaten
Als TURCK multiprotocol-apparaat kan de nieuwe master zonder tussenkomst van de gebruiker worden ingezet in Ethernet-netwerken met PROFINET, EtherNet/IP of Modbus TCP. Daarnaast zijn andere multiprotocolfuncties geïntegreerd, zoals een schakelaar voor lijntopologieën en een webserver. Net als alle andere TURCK IO-Link-masters uit de TBEN-productserie ondersteunt ook deze module SIDI (Simple IO-Link Device Integration) en de IODD-configurator in de webinterface.
Ideaal voor veeleisende omgevingen en een breed temperatuurbereik
De Ethernet blok-I/O-module is verkrijgbaar in twee uitvoeringen: met L-gecodeerde M12-connectoren of met 7/8″ 4-pins ronde connectoren. Met een temperatuurbereik van -40...+70 °C en beschermingsklasse IP67 en IP69K is deze I/O-module ook uitermate geschikt voor veeleisende omgevingen.