Aller au contenu principal
Tendance

Les éléments constitutifs d'une gestion intelligente des flux de matériaux

Grâce aux solutions IP67 de TURCK, vous pouvez piloter votre intralogistique directement sur le terrain, ce qui vous permet de maintenir votre système à la pointe des dernières évolutions.

Intralogistique, Modularisation

À lire rapidement

La rigidité des flux de matériaux et des systèmes logistiques rend difficile l'adaptation rapide aux exigences de production fluctuantes dans le domaine de l'intralogistique et entraîne des processus inefficaces. TURCK relève ce défi grâce à des solutions d'intralogistique modulaires reposant sur l'automatisation décentralisée, le suivi et la traçabilité par RFID, la technologie de capteurs et les appareils IO-Link. Grâce à l’utilisation de technologies intelligentes de bus de terrain et d’Ethernet, les lignes de convoyage, les zones de stockage et les systèmes de transport sont interconnectés de manière flexible, et les données sont mises à disposition en temps réel. L’architecture modulaire permet une évolutivité aisée, l’intégration rapide de nouveaux segments et l’adaptation des systèmes existants. Cela renforce la transparence et la maîtrise des flux de matériaux tout en réduisant les délais de traitement, les temps d’arrêt et les coûts de fonctionnement, ce qui améliore considérablement l’efficacité, la flexibilité et la disponibilité dans la production et la logistique.

Intralogistique modulaire avec des solutions d'automatisation décentralisées

La numérisation, l'intelligence artificielle et, surtout, l'essor du commerce électronique propulsent le rythme de l'innovation dans la logistique interne vers de nouveaux sommets. Des systèmes de gestion du transport entièrement automatisés acheminent les matériaux vers leur destination de manière autonome et efficace, que ce soit en production, lors de la préparation des commandes ou à la sortie des marchandises. Cela est rendu possible par des modules mécaniques dotés d’une logique de commande décentralisée. Ceux-ci placent l’intelligence nécessaire à proximité immédiate de la chaîne de convoyage, ce qui permet notamment de réduire considérablement les délais de mise sur le marché des nouvelles installations.

Un principe de conception modulaire plutôt qu'une ligne rigide

Les contrôleurs de périphérie compacts IP67 ou les modules d'E/S en bloc de TURCK assurent la gestion décentralisée des processus d'un site logistique. Si nécessaire, ces modules autonomes peuvent également communiquer avec un système de contrôle principal ou un système de commande via un réseau Ethernet multiprotocole, en utilisant les protocoles PROFINET, EtherNet/IP ou Modbus TCP.

Machines/Contrôleurs périphériques –
tâches de commande complexes. Commande décentralisée plutôt qu’une gestion descendante : dans un système de convoyage intelligent composé de modules de transport autonomes, les contrôleurs TBEN-L-PLC CODESYS 3 de TURCK coordonnent tout un sous-système – mis en réseau via Ethernet UDP, les modules fonctionnent selon le principe de l’intelligence collective. Grâce à la diversité de ses interfaces, cet automate compact peut être intégré en tant que maître ou esclave dans différents réseaux. En tant que contrôleur de périphérie, il peut prétraiter les données et les transmettre de manière ciblée vers des systèmes de niveau supérieur tels que MES, ERP ou le cloud – cela permet, par exemple, une surveillance efficace de l'état des équipements sur des terminaux mobiles.

Module d'E/S intelligent – traitement autonome de sous-fonctions : grâce
à l’interface de programmation gratuite ARGEE, les utilisateurs peuvent exploiter pleinement le potentiel des modules de bus de terrain standard de TURCK pour traiter des tâches de commande de petite à moyenne envergure. Sur un convoyeur à rouleaux, un module d'E/S gère par exemple l'interaction entre un capteur photoélectrique et le mouvement des rouleaux. Cela permet d'éviter que les matériaux transportés ne soient endommagés par des collisions. Si nécessaire, les données peuvent être transmises directement au MES sans passer par un API de niveau supérieur, par exemple via Modbus TCP.

Module hybride de sécurité – commande de sécurité autonome : même
les fonctions de sécurité peuvent être commandées à l'aide de modules d'E/S de sécurité situés à proximité immédiate de la zone de danger. Le traitement décentralisé des signaux permet de réduire les temps de cycle, ce qui peut se traduire par une vitesse de convoyage plus élevée. De plus, les fonctions de sécurité dans les parties non concernées de l'installation sont maintenues en cas d'événement imprévu, tel qu'une rupture de câble. Les utilisateurs configurent les fonctions de sécurité des modules d'E/S de sécurité à l'aide du Turck Safety Configurator.

Profitez des avantages de l'automatisation modulaire

Icône - Fiche de fonctionnalité - Espace réservé (1)

Délai de mise sur le marché réduit

  • Livraison rapide grâce au principe de conception modulaire
  • Tester au préalable les modules de la machine hors ligne
  • Réutiliser les modules existants
  • Répondre de manière dynamique aux nouvelles exigences
Icône - Fiche de fonctionnalité - Espace réservé (1)

Mise en service rapide

  • Câblage facile grâce à des composants conformes à la norme IP67 et à des connecteurs rapides
  • Les tests de câblage et de modules effectués en interne permettent de réduire le temps d'installation sur site
  • Combinaison flexible de modules de machine
Icône - Fiche de fonctionnalité - Espace réservé (1)

Réduction des coûts

  • Réduction des besoins en matériel lorsque l'on n'utilise ni armoires électriques ni systèmes de commande
  • Réduction des coûts de câblage grâce à des systèmes E/S IP67 installés directement sur le terrain
  • Réduction des coûts de main-d'œuvre lors de la mise en service
  • Des besoins en capacité de contrôle réduits et un volume de données traité plus important avec moins d'adresses IP
Icône - Fiche de fonctionnalité - Espace réservé (1)

Haute performance

  • Allègement de la charge pesant sur le système de contrôle principal grâce à l'externalisation de certaines fonctions
  • La réduction des échanges de données avec l'automate central permet de raccourcir les temps de cycle et d'accélérer le traitement
  • Une capacité accrue pour les calculs logiques grâce à une réduction des raccordements réseau

Encore plus de solutions pour l'intralogistique modulaire

Faites-vous votre propre idée des applications intralogistiques mises en œuvre avec succès et découvrez par vous-même les avantages d'une conception modulaire des systèmes.