Aller au contenu principal
Tendance

Des processus sûrs dans la production et la logistique

La technologie RFID UHF est un véritable levier d'efficacité : découvrez les solutions d'identification polyvalentes de TURCK.

RFID

À lire rapidement

Le manque de transparence et les processus manuels dans la logistique de production entraînent des pertes de temps, des saisies erronées, une augmentation des coûts et une consommation inutile de ressources. TURCK relève ce défi grâce à des solutions de suivi et de traçabilité basées sur la technologie RFID qui capturent automatiquement et documentent numériquement les flux de matériaux tout au long de la chaîne de valeur. En combinant la RFID, des capteurs industriels, des appareils IO-Link et une automatisation en réseau, les données de mouvement sont disponibles en temps réel et intégrées dans des systèmes informatiques et IIoT de niveau supérieur. Cela permet un suivi et une optimisation sans faille des stocks, du transport et des étapes de production, réduit les erreurs et accélère les processus, ce qui diminue les coûts, augmente l'efficacité et favorise une logistique de production plus durable.

Numériser le flux de marchandises grâce aux systèmes RFID

De la réception des marchandises à la production, en passant par les revendeurs, les systèmes RFID permettent d'identifier et de localiser automatiquement les marchandises. Utilisez la tête de lecture/écriture UHF polyvalente Q300 de TURCK, dotée d'E/S intégrées et de l'alimentation par Ethernet (PoE), pour détecter les étiquettes de manière fiable. Le raccordement d'antennes externes élargit les possibilités d'application : de l'identification à grande vitesse à la lecture en masse et aux systèmes de portails, en passant par la détection précise au niveau de chaque article.
 

 

Identification systématique des dérapages de véhicules

Les véhicules doivent faire l'objet d'un suivi tout au long de leur processus de production : de la fabrication de la carrosserie à la peinture, en passant par l'assemblage final. TURCK propose à cet effet des supports de données spéciaux résistants aux hautes températures, capables de supporter des processus de peinture à des températures pouvant atteindre 230 °C. Des systèmes UHF garantissent leur identification fiable.

Détecter des composants à l'aide d'antennes externes en champ proche avec un positionnement précis

Lorsqu'il s'agit d'identifier des composants ou des produits individuels, les têtes de lecture/écriture RFID UHF classiques « détectent » un trop grand nombre d'étiquettes. Il faudrait donc trier les supports de données non pertinents à l'aide de filtres ou d'algorithmes complexes. Découvrez comment le Q300 résout ce problème de manière plus efficace grâce à des antennes externes à champ proche.

lp-RFID-teaser-img-02

Fonctionnement multiplex avec des antennes externes

La tête de lecture/écriture RFID UHF Q300 de TURCK permet une détection rapide et fiable des marchandises aux portiques grâce au fonctionnement multiplex de ses antennes connectées. Découvrez comment le lecteur détecte plusieurs supports de données « à la volée », même à grande vitesse, quels que soient leur position, leur état et leur distance.

lp-RFID-teaser-img-03
Webinar

Webinaire : Une mise en service plus rapide grâce à la connexion en série RFID et au TAS

Comment mettre en œuvre rapidement et à moindre coût des projets RFID HF ? Comment un logiciel peut-il aider à déterminer les paramètres et réglages adaptés à l'application ? Thorsten Enthöfer, chef de produit Systèmes RFID HF, répond à ces questions et à bien d'autres dans cet enregistrement de notre webinaire en direct intitulé « Une mise en service plus rapide grâce à la connexion en série RFID et à TAS ».

Au cours de ce webinaire de 30 minutes, vous découvrirez :

  • Quels sont les outils d'analyse proposés par les applications RFID de TAS ?
  • Pourquoi la mise en service est un jeu d'enfant grâce à l'adressage automatique
  • Comment remplacer facilement des dispositifs RFID endommagés en mode « plug-and-play »
  • Pourquoi il n'est pas nécessaire de conserver des appareils de remplacement pour toutes les adresses
Teaser du webinaire Turck – Maquette d'écran d'ordinateur portable – Thorsten Enthöfer

Les solutions RFID de TURCK en vidéo

Découvrez comment le système RFID intégré assure le suivi du flux des matériaux, depuis les stocks jusqu'à la sortie des marchandises.

Livre électronique « RFID – Transparence et efficacité pour l'intralogistique et la production »

Souhaitez-vous améliorer la transparence des flux de matériaux, suivre vos stocks en temps réel et réduire au minimum les erreurs dans vos processus logistiques et de fabrication ? Notre e-book gratuit vous explique comment les technologies RFID HF et UHF peuvent vous aider à numériser vos chaînes d'approvisionnement, à automatiser vos processus et à améliorer durablement votre efficacité de fonctionnement.

Découvrez :

  • Comment la technologie RFID favorise la transparence, la traçabilité et des flux de matériaux sans erreur
  • Quelles sont les solutions RFID adaptées aux systèmes de convoyage, aux entrepôts, aux chariots élévateurs et à la production ?
  • Comment intégrer de manière transparente les données RFID dans les systèmes PLC, ERP, IIoT et cloud
  • Quels exemples concrets et quelles bonnes pratiques illustrent le potentiel de la RFID dans les domaines de la logistique et de la production ?
Turck-e-Book-RFID-iPad Mini-fr-jaune