TX107D-00VPSTŘada produktů TX100 HMI 7″ displej s TX VisuPro runtime100031621Stupeň krytíIP66 zepředu, IP20 zezaduDotyková obrazovkaOdporový, Plastová fólie vpředu
TX807-P3CV01Řada produktů TX800 HMI/PLC 7" displej - CODESYS V3 PLC s TARGET & WEB VISU100046993ProgramováníCODESYS V3Stupeň krytíIP66 zepředu, IP20 zezaduDotyková obrazovkakapacitní, Čelní sklo
TX405-P3CV01Řada produktů TX400 HMI/PLC 5" displej - CODESYS V3 PLC s TARGET & WEB VISU100051167ProgramováníCODESYS V3Stupeň krytíIP66 zepředu, IP20 zezaduDotyková obrazovkakapacitní
TX415-P3CV01Řada produktů TX400 HMI/PLC 15" displej - CODESYS V3 PLC s TARGET & WEB VISU100051170ProgramováníCODESYS V3Stupeň krytíIP66 zepředu, IP20 zezaduDotyková obrazovkakapacitní
TX810-P3CV01Řada produktů TX800 HMI/PLC 10" displej - CODESYS V3 PLC s TARGET & WEB VISU100046994ProgramováníCODESYS V3Stupeň krytíIP66 zepředu, IP20 zezaduDotyková obrazovkakapacitní, Čelní sklo
TX815-P3CV01Řada produktů TX800 HMI/PLC 15" displej - CODESYS V3 PLC s TARGET & WEB VISU100046995ProgramováníCODESYS V3Stupeň krytíIP66 zepředu, IP20 zezaduDotyková obrazovkakapacitní, Čelní sklo
TX805-P3CV01Řada produktů TX800 HMI/PLC 5" displej - CODESYS V3 PLC s TARGET & WEB VISU100046992ProgramováníCODESYS V3Stupeň krytíIP66 zepředu, IP20 zezaduDotyková obrazovkakapacitní, Čelní sklo
TX410-P3CV01Řada produktů TX400 HMI/PLC 10" displej - CODESYS V3 PLC s TARGET & WEB VISU100051169ProgramováníCODESYS V3Stupeň krytíIP66 zepředu, IP20 zezaduDotyková obrazovkakapacitní
TXF821-00VP30Řada produktů TXF700 HMI v provedení IP67 21″ displej s TX VisuPro runtime100052816Stupeň krytíIP67Dotyková obrazovkakapacitní, Čelní sklo
TX707HB-P3CV01Řada produktů TX700 HMI/PLC 7" displej čitelný na slunci - CODESYS V3 PLC s TARGET & WEB VISU100007473ProgramováníCODESYS V3Stupeň krytíIP66 zepředu, IP20 zezaduDotyková obrazovkakapacitní, Čelní sklo
TX707FB-P3CV01Řada produktů TX700 HMI/PLC 7palcový displej pro aplikace v oblasti potravin a nápojů – PLC s CODESYS V3 včetně cílové a webové vizualizace.100007471ProgramováníCODESYS V3Stupeň krytíIP69 zepředu, IP20 zezaduDotyková obrazovkakapacitní, Čelní sklo