Home
Řešení
Produkty
Služby
Novinky a inspirace
Společnost
Menu
search
Načítání
add_shopping_cart
home
Home
Loading...
Produkty
home
Turck-Shop
Produkty
Bezpečnostní systémy
Laserové skenery
Všechny produkty
(17244)
add
Senzory
(6297)
Indukční senzory
(2086)
Optické senzory
(1489)
Kapacitní senzory
(177)
Magnetické senzory
(229)
Ultrazvukové senzory
(202)
Radarové senzory
(55)
Lineární senzory
(237)
Rotační senzory
(376)
Snímače náklonu
(10)
Tlakové senzory
(484)
Snímače teploty
(145)
Hlídače průtoku / průtokoměry
(268)
Snímače hladiny
(39)
Senzory monitorování stavu
(11)
Příslušenství
(537)
add
Identifikační systémy
(214)
Čtecí/zapisovací přístroj HF/UHF
(56)
Datové nosiče HF/UHF
(65)
Rozhraní HF/UHF
(14)
Ruční čtečky HF/UHF/čárového kódu
(1)
Čtečky čárových kódů
(56)
Příslušenství
(22)
add
Kabely a konektory
(5405)
kabely
(4665)
Panelové konektory
(128)
Dvojnásobné rozdělovače
(125)
Pasivní rozdělovač
(111)
Samostatné konektory
(232)
Metráž
(98)
Indukční vazba
(4)
Příslušenství
(42)
add
Signalizační a osvětlovací prvky
(1442)
Průmyslové LED pracovní osvětlení
(512)
Signalizační majáky
(368)
LED signálky
(398)
Signálky se senzorem
(301)
Pick-to-Light
(65)
Příslušenství
(47)
add
Sběrnicová technika
(549)
I/O systém
(341)
I/O moduly
(214)
Sběrnicové PA komponenty
(60)
Příslušenství
(49)
add
Rozvaděče
(3)
Standardní Ex rozvaděč
(3)
add
Interfaceová technika
(237)
Příslušenství
(20)
Bezpečnostní bariéry
(104)
Oddělovače analogových signálů
(104)
Kontrola rozvaděčů
(9)
remove
Bezpečnostní systémy
(1063)
Bezpečnostní optické závory
(854)
Bezpečnostní závory typu Grid
(24)
Laserové skenery
(6)
Bezpečnostní spínače
(48)
Ovládací prvky nouzového zastavení
(47)
Dvouruční ovládání
(19)
Bezpečnostní I/O moduly
(10)
Bezpečnostní kontroléry
(20)
Bezpečnostní relé
(26)
Příslušenství
(9)
add
Řídicí systémy a HMI
(72)
HMI panely
(28)
Řídicí systémy
(9)
Programovatelné moduly
(3)
Příslušenství
(32)
add
Napájení
(19)
Napájecí zdroje s krytím IP20
(6)
Napájecí zdroje s krytím IP67
(13)
add
Industrial Network Technology
(17)
Ethernet přepínače
(11)
vazební členy a převodníky
(6)
add
Cloudová řešení
(61)
Hardware
(30)
Příslušenství
(31)
add
Bezdrátové systémy
(54)
Průmyslové bezdrátové systémy
(12)
Kontroléry
(11)
Bezdrátové senzory, signálky a displeje
(23)
Příslušenství
(8)
add
Snap Signal
(16)
Kontroléry
(7)
IO-Link mastery
(2)
IO-Link huby
(3)
Převodníky
(3)
Sériový přenos dat
(2)
Senzory Snap Signal
(2)
add
Průmyslové zpracování obrazu
(156)
Obrazové senzory
(35)
Smart kamery
(19)
Osvětlení
(91)
Kontroléry
(0)
Příslušenství
(16)
Laserové skenery
add_shopping_cart
person
Přihlášení
Max. dosah (mm)
expand_more
Optické rozlišení (mm)
expand_more
tune
Více filtrů
tune
Zobrazit filtry
Celkem výsledků:
6
Seřadit podle
Nejlepší výsledky
expand_more
Množství/Stránka
12
expand_more
SX5-ME70
Bezpečnostní laserový skenery master
3807767
Optické rozlišení
30
Max. dosah
40000
SX5-M70
Bezpečnostní laserový skenery master
3807768
Optické rozlišení
30
Max. dosah
40000
SX5-M10
Bezpečnostní laserový skenery master
3807769
Optické rozlišení
30
Max. dosah
40000
SX5-R
Bezpečnostní laserový skenery vzdálený
3807770
Optické rozlišení
30
Max. dosah
40000
SX5-B6
Bezpečnostní laserový skenery samostatný
3809737
Optické rozlišení
30
Max. dosah
40000
SXA-815D
Bezpečnostní systémy Připojovací kabel
3806308
Vaše cena:
Spočítat nyní
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Vaše cena:
Spočítat nyní
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Vaše cena:
Spočítat nyní
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Vaše cena:
Spočítat nyní
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Vaše cena:
Spočítat nyní
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku