TX705-P3CV01Řada produktů TX700 HMI/PLC 5" displej - CODESYS V3 PLC s TARGET & WEB VISU100002029ProgramováníCODESYS V3Stupeň krytíIP66 zepředu, IP20 zezaduDotyková obrazovkakapacitní, Čelní sklo
TBEN-L5-PLC-11Kompaktní PLC v provedení IP67 CODESYS V3 s licencí WebVisu100000272Sběrnicový masterPROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939Sběrnicová stanicePROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopenProgramováníCODESYS V3Stupeň krytíIP65, IP67, IP69K
TBEN-L4-PLC-11Kompaktní PLC v provedení IP67 CODESYS V3 s licencí WebVisu100000273Sběrnicový masterPROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939Sběrnicová stanicePROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopenProgramováníCODESYS V3Stupeň krytíIP65, IP67, IP69K
TX807-P3CV01Řada produktů TX800 HMI/PLC 7" displej - CODESYS V3 PLC s TARGET & WEB VISU100046993ProgramováníCODESYS V3Stupeň krytíIP66 zepředu, IP20 zezaduDotyková obrazovkakapacitní, Čelní sklo
TX405-P3CV01Řada produktů TX400 HMI/PLC 5" displej - CODESYS V3 PLC s TARGET & WEB VISU100051167ProgramováníCODESYS V3Stupeň krytíIP66 zepředu, IP20 zezaduDotyková obrazovkakapacitní
TX415-P3CV01Řada produktů TX400 HMI/PLC 15" displej - CODESYS V3 PLC s TARGET & WEB VISU100051170ProgramováníCODESYS V3Stupeň krytíIP66 zepředu, IP20 zezaduDotyková obrazovkakapacitní
TX810-P3CV01Řada produktů TX800 HMI/PLC 10" displej - CODESYS V3 PLC s TARGET & WEB VISU100046994ProgramováníCODESYS V3Stupeň krytíIP66 zepředu, IP20 zezaduDotyková obrazovkakapacitní, Čelní sklo
TX800M-P3WV01Řada produktů TX800 HMI/PLC Quad-core IOT gateway — CODESYS V3 PLC s WEB VISU100046997Sběrnicový masterPROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCATSběrnicová staniceModbus TCP, Modbus RTU, PROFINETProgramováníCODESYS V3Stupeň krytíIP20
TX815-P3CV01Řada produktů TX800 HMI/PLC 15" displej - CODESYS V3 PLC s TARGET & WEB VISU100046995ProgramováníCODESYS V3Stupeň krytíIP66 zepředu, IP20 zezaduDotyková obrazovkakapacitní, Čelní sklo
TX805-P3CV01Řada produktů TX800 HMI/PLC 5" displej - CODESYS V3 PLC s TARGET & WEB VISU100046992ProgramováníCODESYS V3Stupeň krytíIP66 zepředu, IP20 zezaduDotyková obrazovkakapacitní, Čelní sklo
TX800L-P3WV01Řada produktů TX800 HMI/PLC Quad-core IOT gateway — CODESYS V3 PLC s WEB VISU100046998Sběrnicový masterPROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCATSběrnicová staniceModbus TCP, Modbus RTU, PROFINETProgramováníCODESYS V3Stupeň krytíIP20
TX410-P3CV01Řada produktů TX400 HMI/PLC 10" displej - CODESYS V3 PLC s TARGET & WEB VISU100051169ProgramováníCODESYS V3Stupeň krytíIP66 zepředu, IP20 zezaduDotyková obrazovkakapacitní