TX407-P3CV01Řada produktů TX400 HMI/PLC 7" displej - CODESYS V3 PLC s TARGET & WEB VISU100051168ProgramováníCODESYS V3Stupeň krytíIP66 zepředu, IP20 zezaduDotyková obrazovkakapacitní
TBEN-L5-PLC-10Kompaktní PLC v provedení IP67 CODESYS V36814018Sběrnicový masterPROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939Sběrnicová stanicePROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopenProgramováníCODESYS V3Stupeň krytíIP65, IP67, IP69K
TBEN-L4-PLC-10Kompaktní PLC v provedení IP67 CODESYS V36814019Sběrnicový masterPROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939Sběrnicová stanicePROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopenProgramováníCODESYS V3Stupeň krytíIP65, IP67, IP69K
BL20-PG-EN-V3-WVProgramovatelná brána CODESYS 3 pro I/O systém BL20 multiprotokolová komunikační ethernet brána pro PROFINET, EtherNet/IP a Modbus TCP s licencí WebVisu6827398Síťový protokolPROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IPStupeň krytíIP20
BL20-PG-EN-V3Programovatelná brána CODESYS 3 pro I/O systém BL20 multiprotokolová komunikační ethernet brána pro PROFINET, EtherNet/IP a Modbus TCP6827393Síťový protokolPROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IPStupeň krytíIP20
BL67-PG-EN-V3Programovatelná brána CODESYS 3 pro I/O systém BL67 multiprotokolová komunikační ethernet brána pro PROFINET, EtherNet/IP a Modbus TCP6827394Síťový protokolPROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IPStupeň krytíIP67