TN-EM30WD-H1147-EX/C53Čtecí / zapisovací hlava HF Pro prostředí s nebezpečím výbuchu nebo oblasti s extrémními požadavky (např. potravinářský průmysl) a sběrnicovou topologii s TBEN-*100036842Síťový protokolPřipojení pro RFID systémyStupeň krytíIP68, IP69KVzdálenost zápisu max.77
UHF-SYS-GATE-PASS-ETSIUHF RFID Gate řešení100051343Síťový protokolTCP/IP, REST APIStupeň krytíIP67Oblast použití (UHF)Evropa, Indie, Turecko, Jihoafrická republika (865...868 MHz)
UHF-SYS-TUNNEL-ETSIUHF RFID tunelové řešení100051344Síťový protokolTCP/IP, REST APIStupeň krytíIP67Oblast použití (UHF)Evropa, Indie, Turecko, Jihoafrická republika (865...868 MHz)
TN-Q80-H1147/C53Čtecí / zapisovací hlava HF pro liniovou topologii s TBEN-*100010648Síťový protokolPřipojení pro RFID systémyStupeň krytíIP67Vzdálenost zápisu max.146
TNLR-Q80-H1147/C53Čtecí / zapisovací hlava HF pro liniovou topologii s TBEN-*100010649Síťový protokolPřipojení pro RFID systémyStupeň krytíIP67Vzdálenost zápisu max.215
TN-M12-H1147Čtecí / zapisovací hlava HF100003026Síťový protokolPřipojení pro RFID systémyStupeň krytíIP67Vzdálenost zápisu max.37
TB-M12-H1147Čtecí / zapisovací hlava HF100003024Síťový protokolPřipojení pro RFID systémyStupeň krytíIP67Vzdálenost zápisu max.17
TN-M12-H1147/C53Čtecí / zapisovací hlava HF pro liniovou topologii s TBEN-*100003027Síťový protokolPřipojení pro RFID systémyStupeň krytíIP67Vzdálenost zápisu max.37
TNSLR-Q130-ENČtecí / zapisovací hlava HF integrované rozhraní multiprotokolový Ethernet100004502Síťový protokolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETStupeň krytíIP69K zepředu, IP67 zezadu
TN-R42TC-EXČtecí / zapisovací hlava HF do prostředí s nebezpečím výbuchu100020166Síťový protokolPřipojení pro RFID systémyStupeň krytíIP67
TN-UHF-Q150-EU-ENUHF čtečka100018053Síťový protokolPROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCPStupeň krytíIP67Oblast použití (UHF)Evropa, Indie, Turecko, Jihoafrická republika (865...868 MHz)
TN-R42TC-EX/C53Čtecí / zapisovací hlava HF do prostředí s nebezpečím výbuchu a liniovou topologii s TBEN-*100020167Síťový protokolPřipojení pro RFID systémyStupeň krytíIP67