TBEN-L4-SE-U1Neřízený Ethernet přepínač 8 × 100Mbit porty100028460Připojení Ethernet8 x M12, 4kolíkový, kódování DPočet Ethernet portů8násobnýPřenosová rychlost Ethernet10/100 MbpsStupeň krytíIP65, IP67, IP69K
TBEN-LL-SE-U1Neřízený Ethernet přepínač 8 × 100Mbit porty100028461Připojení Ethernet8 x M12, 4kolíkový, kódování DPočet Ethernet portů8násobnýPřenosová rychlost Ethernet10/100 MbpsStupeň krytíIP65, IP67, IP69K
TNIC-UX-8FENeřízený Ethernet přepínač 8 × 100Mbit porty100049176Připojení Ethernet8 x RJ45Počet Ethernet portů8násobnýPřenosová rychlost Ethernet10/100 MbpsStupeň krytíIP30
TNIC-UX-16FENeřízený Ethernet přepínač 16 × 100Mbit porty100049177Připojení Ethernet16 x RJ45Počet Ethernet portů16násobnýPřenosová rychlost Ethernet10/100 MbpsStupeň krytíIP30
TNIC-UX-8GENeřízený Ethernet přepínač 8 × 1000 Mbit porty100049179Připojení Ethernet8 x RJ45Počet Ethernet portů8násobnýPřenosová rychlost Ethernet10/100/1000 MbpsStupeň krytíIP30
TNIC-UX-5FENeřízený Ethernet přepínač 5 × 100Mbit porty100049175Připojení Ethernet5 x RJ45Počet Ethernet portů5 portůPřenosová rychlost Ethernet10/100 MbpsStupeň krytíIP30
TNIC-UX-5GENeřízený Ethernet přepínač 5 × port 1000 Mbit100049178Připojení Ethernet5 x RJ45Počet Ethernet portů5 portůPřenosová rychlost Ethernet10/100/1000 MbpsStupeň krytíIP30
TBEN-L4-SE-M2Řízený Ethernet přepínač 8 × 100 Mbit porty, 2 × 1 Gbit porty100004426Připojení Ethernet2 x M12, 8kolíkový, kódování X, 8 x M12, 4kolíkový, kódování DPočet Ethernet portů10násobnýPřenosová rychlost Ethernet10/100/1000 MbpsStupeň krytíIP65, IP67, IP69K
TBEN-L5-SE-M2Řízený Ethernet přepínač 8 × 100 Mbit porty, 2 × 1 Gbit porty100004425Připojení Ethernet2 x M12, 8kolíkový, kódování X, 8 x M12, 4kolíkový, kódování DPočet Ethernet portů10násobnýPřenosová rychlost Ethernet10/100/1000 MbpsStupeň krytíIP65, IP67, IP69K
SE-84X-E524průmyslový Ethernet Nespravovaný přepínačU7960Připojení Ethernet5 x M12, 8kolíkový, kódování APočet Ethernet portů5 portůPřenosová rychlost Ethernet10/100 MbpsStupeň krytíIP67
SE-44M-E924průmyslový Ethernet Řízený přepínačU3-00775Připojení Ethernet8 x M12, 4kolíkový, kódování DPočet Ethernet portů8 × port + 1 × RS232 konfig. portPřenosová rychlost Ethernet10/100 MbpsStupeň krytíIP67