IMX18-DI03-4S-4T1R-SPR/24VDC/CCIzolační spínací zesilovač 4kanálový100030010CertifikátyATEX, IECExPočet kanálů4Typ signáluDigitální vstupJmenovité napětíNapájecí můstek 24 VDC
IMX18-DI03-4S-4T1R-SPR/24VDCIzolační spínací zesilovač 4kanálový100030009CertifikátyATEX, IECExPočet kanálů4Typ signáluDigitální vstupJmenovité napětíNapájecí můstek 24 VDC
IMX12-CCM05-MTI-1I2T-HC/LKontrola rozvaděčů Vnitřní snímače100030579CertifikátyATEX, IECExElektrické připojeníodnímatelné šroubovací svorky, 2pólovéJmenovité napětí24 VDC
IMX18-DI03-4S-4T1R-S/24VDCIzolační spínací zesilovač 4kanálový100030007CertifikátyATEX, IECExPočet kanálů4Typ signáluDigitální vstupJmenovité napětí24 VDC
IMX18-DI03-4S-5R-SPR/24VDC/CCIzolační spínací zesilovač 4kanálový100028616CertifikátyATEX, IECExPočet kanálů4Typ signáluDigitální vstupJmenovité napětíNapájecí můstek 24 VDC
IM18-DI03-4S-5R-S/24VDCIzolační spínací zesilovač 4kanálový100028617Počet kanálů4Typ signáluDigitální vstup
IMX18-DI03-4S-5R-SPR/24VDCIzolační spínací zesilovač 4kanálový100028614CertifikátyATEX, IECExPočet kanálů4Typ signáluDigitální vstupJmenovité napětíNapájecí můstek 24 VDC
IMX18-DI03-4S-5R-S/24VDC/CCIzolační spínací zesilovač 4kanálový100028615CertifikátyATEX, IECExPočet kanálů4Typ signáluDigitální vstupJmenovité napětí24 VDC
IM18-DI03-4S-4T1R-S/24VDCIzolační spínací zesilovač 4kanálový100030003Počet kanálů4Typ signáluDigitální vstupJmenovité napětí24 VDC
IM18-DI03-4S-5R-SPR/24VDC/CCIzolační spínací zesilovač 4kanálový100028620Počet kanálů4Typ signáluDigitální vstup
IM18-DI03-4S-4T1R-SPR/24VDCIzolační spínací zesilovač 4kanálový100030005Počet kanálů4Typ signáluDigitální vstupJmenovité napětíNapájecí můstek 24 VDC