IMX12-PS02-UI-UIR-PR/24VDC/CCPříslušenství Napájecí modul elektrického mostu7580611PříslušenstvíNapájecí modulCertifikátyATEX, IECEx, NEPSIPočet kanálů1Stupeň krytíIP20Jmenovité napětíNapájecí můstek 24 VDC
IMX12-PS02-UI-UIR-PR/24VDCPříslušenství Napájecí modul elektrického mostu7580610PříslušenstvíNapájecí modulCertifikátyATEX, IECEx, NEPSIPočet kanálů1Stupeň krytíIP20Jmenovité napětíNapájecí můstek 24 VDC
PSU67-3P-1H2-1H0-24250-IOLChytrý spínaný zdroj napájení s krytím IP67 výstupní napětí 24…28 VDC100028240Jmenovitý proud25Výstupní napětí24...28 VDCNapájení3 x 380–480 V střídavého prouduStavové rozhraníIO-Link (V 1.1)
PSU67-1P-1S-2L-24150-IOL-FChytrý spínaný zdroj napájení s krytím IP67 výstupní napětí 24…28 VDC100028305Jmenovitý proud15Výstupní napětí24...28 VDCNapájení230 VUCStavové rozhraníIO-Link (V 1.1)
PSU67-3P-1S-2L-24250-FChytrý spínaný zdroj napájení s krytím IP67 výstupní napětí 24…28 VDC100028238Jmenovitý proud25Výstupní napětí24...28 VDCNapájení3 x 380–480 V střídavého prouduStavové rozhraníreléový výstup (DC-OK)
PSU67-1P-1M-2M5-24150-IOL-FChytrý spínaný zdroj napájení s krytím IP67 výstupní napětí 24…28 VDC100028304Jmenovitý proud15Výstupní napětí24...28 VDCNapájení230 VUCStavové rozhraníIO-Link (V 1.1)
PSU67-3P-1H2-1H0-24250Chytrý spínaný zdroj napájení s krytím IP67 výstupní napětí 24…28 VDC100028239Jmenovitý proud25Výstupní napětí24...28 VDCNapájení3 x 380–480 V střídavého prouduStavové rozhraníreléový výstup (DC-OK)
PSU67-3P-1MP-2M5-24200-FChytrý spínaný zdroj napájení s krytím IP67 výstupní napětí 24…28 VDC100025679Jmenovitý proud20Výstupní napětí24...28 VDCNapájení3 x 380–480 V střídavého prouduStavové rozhraníreléový výstup (DC-OK)
PSU67-3P-1S-2L-24250-IOL-FChytrý spínaný zdroj napájení s krytím IP67 výstupní napětí 24…28 VDC100025929Jmenovitý proud25Výstupní napětí24...28 VDCNapájení3 x 380–480 V střídavého prouduStavové rozhraníIO-Link (V 1.1)
IM82-24-20Spínaný zdroj napájení7545044Interní jištěníT 10 A/250 VACJmenovitý proud20Výstupní napětí24Napájení230 VUC
IM82-24-2.5Přepínací napájecí zdroj7545041Interní jištěníT 2 A/250 VACJmenovitý proud2.5Výstupní napětí24Napájení230 VUC
IM82-24-5.0Přepínatelný zdroj napájení7545042Interní jištěníT 3,15 A/250 VACJmenovitý proud5Výstupní napětí24Napájení230 VUC