TBDP-L2-16DXPModul I/O sběrnice PROFIBUS-DP 16 × univerzální digitální kanál pro PNP vstupy nebo 2 A výstupy6814004Způsob připojení signáluM12Síťový protokolPROFIBUS-DPStupeň krytíIP65, IP67, IP69KTyp signáluDigitální vstup, Digitální vstup/výstup, Digitální výstup
TBEN-L5-16DIPKompaktní multiprotokolový I/O modul pro ethernet 16 digitálních vstupů PNP6814085Způsob připojení signáluM12Síťový protokolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicStupeň krytíIP65, IP67, IP69KTyp signáluDigitální vstup
TBEN-L4-8IOLKompaktní multiprotokolový I/O modul pro ethernet 8 × IO-Link master6814082Způsob připojení signáluM12Síťový protokolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicStupeň krytíIP65, IP67, IP69KTyp signáluIO-Link, Digitální výstup, Digitální vstup/výstup, Digitální vstup
TBIL-M1-8DOPI/O hub pro připojení digitálních signálů na IO-Link master 8 digitálních výstupů PNP 0,5 A6814101Způsob připojení signáluM12Síťový protokolIO-LinkStupeň krytíIP67, IP69KTyp signáluDigitální výstup
TBEN-L5-8IOLKompaktní multiprotokolový I/O modul pro ethernet 8 × IO-Link master6814017Způsob připojení signáluM12Síťový protokolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicStupeň krytíIP65, IP67, IP69KTyp signáluIO-Link, Digitální výstup, Digitální vstup/výstup, Digitální vstup
TBEN-L4-8DIP-8DOPKompaktní multiprotokolový I/O modul pro ethernet 8 × digitální PNP vstup, 8 × digitální PNP výstup 2-A6814010Způsob připojení signáluM12Síťový protokolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicStupeň krytíIP65, IP67, IP69KTyp signáluDigitální vstup, Digitální vstup/výstup, Digitální výstup
TBEN-L4-16DINKompaktní multiprotokolový I/O modul pro ethernet 16 digitálních vstupů NPN6814061Způsob připojení signáluM12Síťový protokolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicStupeň krytíIP65, IP67, IP69KTyp signáluDigitální vstup
TBEN-S1-8DOPKompaktní multiprotokolový I/O modul pro ethernet 8 × digitální PNP 2 A výstup6814022Způsob připojení signáluM8Síťový protokolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicStupeň krytíIP65, IP67, IP69KTyp signáluDigitální výstup
TBDP-L2-16DIPModul i /o sběrnice PROFIBUS-DP 16 digitálních vstupů PNP6814001Způsob připojení signáluM12Síťový protokolPROFIBUS-DPStupeň krytíIP65, IP67, IP69KTyp signáluDigitální vstup
TBEN-L5-16DOPKompaktní multiprotokolový I/O modul pro ethernet 16 × digitální PNP výstup 2 A6814087Způsob připojení signáluM12Síťový protokolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicStupeň krytíIP65, IP67, IP69KTyp signáluDigitální výstup
TBEN-L5-EN1Ethernet spanner Komunikace master - master, NAT router, 16x digitální PNP vstup6814035Způsob připojení signáluM12Síťový protokolModbus TCP, EtherNet/IPStupeň krytíIP65, IP67, IP69KTyp signáluDigitální vstup
TBEN-S2-8DIPKompaktní multiprotokolový I/O modul pro ethernet 8 digitálních vstupů PNP6814073Způsob připojení signáluM12Síťový protokolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicStupeň krytíIP65, IP67, IP69KTyp signáluDigitální vstup