DWE-8000-135-105-9E43B-B3M12lankový snímač100049447Komunikační protokolPROFINETElektrické připojeníKonektorMěřicí rozsah (mm)8000
DWE-3000-110-195-IOL32B-H1141lankový snímač100049363Komunikační protokolIO-LinkElektrické připojeníKonektorMěřicí rozsah (mm)3000
DWE-10000-135-105-9E43B-B3M12lankový snímač100049448Komunikační protokolPROFINETElektrické připojeníKonektorMěřicí rozsah (mm)10000
DWE-10000-135-121-9D38B-H1151lankový snímač100049432Komunikační protokolCANopenElektrické připojeníKonektorMěřicí rozsah (mm)10000
DWE-4000-155-105-9E43B-B3M12lankový snímač100049388Komunikační protokolPROFINETElektrické připojeníKonektorMěřicí rozsah (mm)4000
DWE-10000-135-195-IOL32B-H1141lankový snímač100049440Komunikační protokolIO-LinkElektrické připojeníKonektorMěřicí rozsah (mm)10000
WIM100-Q25L-LI-EXI-0.3-RS4.21Magneticky ovládaný lineární snímač polohy1536641Elektrické připojeníkabel s konektoremMěřicí rozsah (mm)100Výstupní funkceanalogový výstup
WIM160-Q25L-LI-EXI/S1285Magneticky ovládaný lineární snímač polohy1536651Elektrické připojeníkabelMěřicí rozsah (mm)160Výstupní funkceanalogový výstup
WIM200-Q25L-LI-EXI/S1285Magneticky ovládaný lineární snímač polohy1536652Elektrické připojeníkabelMěřicí rozsah (mm)200Výstupní funkceanalogový výstup
LT600M-Q21-LI0X3-H1141Linear position sensor1539040Elektrické připojeníKonektorMěřicí rozsah (mm)600Výstupní funkceanalogový výstup
DW2000-110-7E-H1441lankový snímač1544543Elektrické připojeníKonektorMěřicí rozsah (mm)2000Výstupní funkceanalogový výstup