REI-12H12E-2B5000-H1181Inkrementální rotační snímač100010482Typ výstupuinkrementálníPrůměr příruby63Průměr hřídele D (mm)12 mmTyp hřídeleDutý hřídel
REI-12H15T-2B1024-H1181Inkrementální rotační snímač100010396Typ výstupuinkrementálníPrůměr příruby50.8Průměr hřídele D (mm)15 mmTyp hřídeleDutý hřídel
REI-10S10S-2B5000-H1181Incremental Encoder100010305Typ výstupuinkrementálníPrůměr příruby58Průměr hřídele D (mm)10 mmTyp hřídelePevný hřídel
REI-04Q6C-2H1024-H1181Inkrementální rotační snímač100011153Typ výstupuinkrementálníPrůměr příruby36.5Průměr hřídele D (mm)6 mmTyp hřídelePevný hřídel
REI-10S6S-4B4096-H1181Incremental Encoder100010337Typ výstupuinkrementálníPrůměr příruby58Průměr hřídele D (mm)6 mmTyp hřídelePevný hřídel
REI-10S6S-2B4096-H1181Incremental Encoder100010295Typ výstupuinkrementálníPrůměr příruby58Průměr hřídele D (mm)6 mmTyp hřídelePevný hřídel
REI-10S6C-2B2048-H1181Incremental Encoder100010217Typ výstupuinkrementálníPrůměr příruby58Průměr hřídele D (mm)6 mmTyp hřídelePevný hřídel
REI-12H10T-2B1024-H1181Inkrementální rotační snímač100010378Typ výstupuinkrementálníPrůměr příruby50.8Průměr hřídele D (mm)10 mmTyp hřídeleDutý hřídel
REI-10S10C-2B200-H1181Incremental Encoder100010223Typ výstupuinkrementálníPrůměr příruby58Průměr hřídele D (mm)10 mmTyp hřídelePevný hřídel
REI-10S10C-2B2500-H1181Incremental Encoder100010230Typ výstupuinkrementálníPrůměr příruby58Průměr hřídele D (mm)10 mmTyp hřídelePevný hřídel
REI-10S10C-4B4096-H1181Incremental Encoder100010268Typ výstupuinkrementálníPrůměr příruby58Průměr hřídele D (mm)10 mmTyp hřídelePevný hřídel