
Snímač magnetického pole a teploty s rozhraním IO-Link
CMMT od společnosti TURCK snímá změny magnetického pole ve třech osách, čímž otevírá nové oblasti použití
Výhody
Robustní konstrukce
Jednoduchá konfigurace a vizualizace
Vysoká interoperabilita
Tříosý snímač magnetického pole a teploty CMMT s rozhraním IO-Link je speciálně navržen pro snadnou manipulaci a lze jej namontovat dodatečně. Doplňuje stávající řadu snímačů vibrací a teploty CMVT a CMTH pro měření vlhkosti a teploty. Díky kombinovanému měření magnetického pole a teploty pomocí snímače CMMT lze snadno detekovat poruchy v motorech nebo procesech s magnetickými komponenty. Nový snímač navíc otevírá možnosti pro aplikace, které dosud nebylo možné realizovat, jako je bezkontaktní detekce otáčení a pohybu kovových předmětů bez vizuálního kontaktu.
Detekce zemského magnetického pole a flexibilní možnosti výstupu
Díky vysoké citlivosti 5 µT snímač detekuje také zemské magnetické pole, které však lze v případě potřeby skrýt pomocí nastavení parametrů. Zařízení vysílá naměřené hodnoty jednotlivě nebo jako vektorový součet přes rozhraní IO-Link. Kromě toho mohou uživatelé přiřadit dva nezávislé spínací výstupy. CMMT podporuje profil Smart Sensor 4.1.4.
Snadné uvedení do provozu
Při uvádění zařízení CMMT do provozu mohou uživatelé využít aplikaci pro monitorování magnetického pole z balíku TURCK Automation Suite (TAS). Tato aplikace zobrazuje data ze senzorů v reálném čase přímo ve webovém prohlížeči a lze ji používat bez dalšího softwaru prostřednictvím libovolného masteru IO-Link od společnosti TURCK. Funkce zařízení lze také nastavit prostřednictvím TAS nebo jiného interpretu IODD. Kromě procesních hodnot lze přes digitální rozhraní vysílat také informace, jako jsou provozní hodiny a spínací cykly.
























