Přeskočit na hlavní obsah
Produktové novinky

Snímač vibrací monitoruje pohony

Jednoosý senzor pro monitorování stavu CMVT-M8T od společnosti TURCK umožňuje efektivní monitorování vibrací a vyznačuje se snadnou instalací i dodatečnou montáží

Senzory, Senzory pro kontrolu stavu, Monitorování stavu

Výhody

  • Snadná montáž díky závitu M8
  • Vysoká škálovatelnost díky nastavitelnému frekvenčnímu rozsahu
  • Ideální pro nové zařízení i pro dodatečnou montáž na stávající stroje
  • Monitorování strojů bez nutnosti integrace do řídicího systému díky internímu předzpracování dat

Snímač CMVT-M8T od společnosti TURCK v kompaktním pouzdře z nerezové oceli monitoruje stav motorů a pohonů pomocí měření vibrací. Díky jednoosému měření, jednoduché montáži do servisního otvoru pomocí šroubového závitu M8 včetně montážního adaptéru až do M30 a třem volitelným výstupním signálům slibuje tento snímač přesné monitorování vibrací s minimálními nároky na instalaci.

Flexibilní integrace šetří náklady

Snímač CMVT-M8T detekuje vibrace podél osy a je vhodný pro typické aplikace na pohonech, čerpadlech nebo ventilátorech, kde je hlavní směr vibrací kolmý k ose otáčení. Díky rozhraní IO-Link, spínání PNP a analogovým výstupům 4...20 mA lze tento snímač pro monitorování stavu univerzálně použít, čímž účinně snižuje náklady na skladování. Přesnost měření činí ±0,5 % při 159,2 Hz. Kromě efektivních hodnot (RMS) poskytuje snímač také špičkové hodnoty zrychlení.

Snadné autonomní monitorování

Zařízení lze uvést do provozu i bez připojení k řídicímu systému, a to prostřednictvím aplikace „Vibration Monitor“ v balíčku TURCK Automation Suite (TAS) nebo pomocí IO-Link masteru s webovým serverem. V kombinaci s výstražnou kontrolkou lze tak zřídit samostatné systémy monitorování stavu bez nutnosti řídicího systému, což je obzvláště užitečné ve stávajících provozech. Senzor vychází z normy ISO 10816-3 pro zadávání kritických hodnot vibrací.

Sortiment senzorů pro monitorování stavu

Nový jednoosý snímač je čtvrtým typem snímače, který společnost TURCK vyvinula speciálně pro snadno použitelné a dodatečně instalovatelné aplikace monitorování stavu. Doplňuje stávající řadu tříosých snímačů vibrací a teploty CMVT-QR20, snímače magnetického pole a teploty CMMT a snímače CMTH pro měření vlhkosti a teploty.

Více informací o našich produktech najdete v obchodě

Senzor vibrací a teploty Pro monitorování stavu pomocí IO-Link a 4…20 mA

CMVT-M8TA1X-LI2IOL-H1141

CMVT-M8TA1X-LI2IOL-H1141