Přeskočit na hlavní obsah
Identifikace

Řízení přístupu do chráněných oblastí

Samostatný systém RFID zajišťuje spolehlivou ochranu před neoprávněným vstupem do zabezpečených prostor 

RFID, Kybernetická bezpečnost, Čtecí/zapisovaní přístoje HF/UHF

Výhody

  • Cenově výhodné řešení, protože není třeba žádný řadič ani rozhraní  

  • Zvýšená bezpečnost v citlivých oblastech  

  • Snadná dodatečná instalace, protože na místě je zapotřebí pouze jeden napájecí zdroj  

  • Stupeň krytí IP67 pro rychlou instalaci bez nutnosti použití dodatečného krytu

Výzva

Ve výrobních a logistických prostředích je nutné spolehlivě zabezpečit chráněné prostory, jako jsou skříně nebo místnosti, proti neoprávněnému vstupu. Tradiční cylindrické zámky jsou v takových případech často nepraktické, protože pro více zámků mohou být zapotřebí různé klíče. Navíc poskytují pouze omezenou úroveň zabezpečení. Je zapotřebí nákladově efektivní a bezpečné řešení, které lze snadno dodatečně nainstalovat a které je flexibilní v použití. 

Řešení

Zařízení IO-Link pro čtení a zápis v režimu standardního I/O (SIO) nabízejí účinnou a jednoduchou kontrolu přístupu do citlivých oblastí. Čip SLIX2 a provoz chráněný heslem zajišťují, že přístup mají pouze oprávněné osoby. Čip nelze duplikovat bez hesla, což zabraňuje neoprávněné manipulaci. Čtečka IO-Link nevyžaduje žádné další PLC ani rozhraní, pouze napájení. Prostřednictvím svého spínacího výstupu může přímo ovládat relé nebo dveřní zámek. 

Díky stupni krytí IP67 je instalace rychlá a nevyžaduje montážní krabici, což usnadňuje dodatečnou montáž. Toto samostatné řešení je kompatibilní s modely čteček TN-M18-IOL2, TN-M30-IOL2 a TN-Q40-IOL2 a je ideální pro zabezpečení skříní, vstupních dveří nebo citlivých prostor. Kombinace uživatelské přívětivosti a zvýšené bezpečnosti činí z tohoto systému optimální volbu pro citlivé prostory. 

„Naše samostatné řešení RFID se snadno instaluje a je vysoce bezpečné – je ideální pro citlivé oblasti v logistice.“  

Thorsten Enthöfer | Product Manager RFID HF Systems | TURCK GmbH

Zjistěte více o našich produktech