Zum Hauptinhalt springen
Erkennung

Schneller Sensortausch in Getränkeproduktion

Ziehen wie einen Stecker: mit dem uprox+ WDTC mit Klemmenraumanschluss ist keine Fachkraft zum Sensortausch notwendig

Washdown, Faktor 1, Induktive Sensoren

Benefits

  • Einfache Inbetriebnahme und Instandhaltung der Anlage durch abziehbare Klemmen 

  • Hohe Dichtigkeit und Chemiefestigkeit 

  • Erhöhter Schaltabstand auf alle Metalle 

Herausforderung

Wenn Sensoren oder Ventile mit Sensoren in der Lebensmittelindustrie ausgetauscht oder zur Wartung ausgebaut werden, wird der elektrische Anschluss getrennt und anschließend neu aufgelegt. Herkömmliche Sensoren mit Klemmenraum erfordern eine Fachkraft für den Verdrahtungsprozess, was Stillstandzeiten verlängert. Da nicht immer qualifiziertes Personal vor Ort ist, wird eine Lösung benötigt, die den Sensortausch ohne elektrisches Know-how ermöglicht, um Produktionsausfälle zu minimieren und den Wartungsaufwand zu reduzieren. 

Lösung

Der uprox+ WD-Sensor von TURCK mit Klemmenraumanschluss erlaubt einen werkzeuglosen und schnellen Austausch ohne Fachpersonal. Statt jede einzelne Ader zu lösen und neu zu verdrahten, kann der Klemmenblock einfach aus dem alten Sensor gezogen und in den neuen eingesetzt werden – ähnlich wie ein Steckverbinder. Dies beschleunigt die Wartung erheblich und verhindert unnötige Stillstandzeiten. 

Der Sensor bietet zudem eine hohe Schutzart und Chemikalienbeständigkeit, sodass er optimal für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet ist. Durch den erhöhten Schaltabstand auf alle Metalle kann der uprox+ WDTC flexibel in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden, ohne dass Abschirmmaßnahmen erforderlich sind. Mit dieser Lösung wird die Instandhaltung von Produktionsanlagen effizienter und kostengünstiger, während gleichzeitig die Betriebssicherheit erhöht wird. 

„Mit dem uprox+ WDTC ermöglichen wir einen werkzeuglosen Sensortausch, der die Wartung vereinfacht und Produktionsausfälle minimiert.“ 

Sander Makkinga | Director Product Management Position/Proximity Sensors | TURCK GmbH

Erfahren Sie mehr über unsere Produkte

Sensortechnik

Induktive Sensoren

Elektrischer Anschluss: KlemmenraumBauform: Gewinderohr