Zum Hauptinhalt springen
Verbindung

Physical Layer für Pharma Skids

Kundenspezifischer Bau von vollvergossenen Verteilerbausteinen und Anschlusskomponenten 

PROFIBUS-PA, FOUNDATION-Feldbus, Digitalisierung, Buskomponenten für die Prozessautomation

Benefits

  • Kurze Time-to-Market durch vorverdrahtete Gehäuse zur schnellen Montage 

  • Auswahl auf Feldbustechniklösungen mit Foundation Fieldbus, PROFIBUS-PA, PROFINET, Ethernet, DeviceNet und AS-i 

  • Applikations- und kundenoptimierte Geräteauswahl für Skid-Hersteller  

  • Lösungen in IP67 möglich oder IP20 vormontiert in Edelstahlkästen vorverdrahtet 

  • Unterschiedliche Ausbildungsstände in unterschiedlichen Regionen, Reduktion von manuellen Fehlern  

Herausforderung

In Pharma- und Biopharmaanlagen müssen zahlreiche Automatisierungskomponenten sicher installiert und vor Umwelteinflüssen und Reinigungsprozessen geschützt werden. Standardlösungen passen nicht immer perfekt zu den individuellen Anforderungen der Applikation. In der Regel ist die Zeit für die Verdrahtung in der Anlage knapp. Eine Montage und Verdrahtung von Schutzgehäusen beim Endkunden dauert oft zu lange.  Zudem sind die individuellen Einbaubedingungen nicht immer für Schutzgehäuse von der Stange geeignet.  

Lösung

Viele Anlagenbauer und Engineering-Dienstleister haben Standard-Loops für diverse Sensortypen und Aktoren wie Ventile definiert. Denn es bleibt wenig Zeit, die Anlage zu errichten. TURCK und seine Partner profitieren hier von der Leistung des hauseigenen Schaltschrankbauers Turck Mechatec.  

Turck Mechatec fertigt die gewünschten Komponenten anschlussfertig in maßgeschneiderten Schutzkästen für die sichere und effiziente Integration von Feldbuskomponenten in Pharmaanlagen. Die Gehäuse aus Aluminium oder Edelstahl sind mit Kabelverschraubungen aus Kunststoff oder Edelstahl ausgestattet. Sie bieten Schutz vor Feuchtigkeit, Staub und mechanischen Einflüssen, sodass empfindliche Feldbusgeräte zuverlässig arbeiten. 

Kunden profitieren von einer umfassenden Planung, bei der Schutzkästen exakt auf ihre Anforderungen abgestimmt werden. Neben den eigentlichen Feldbuskomponenten können auch Verteilerstationen, Netzteile oder Überspannungsschutz integriert werden. Dies sorgt für eine schnelle, übersichtliche und normgerechte Installation. Anlagenbauer und -betreiber erhalten eine hochgradig zuverlässige Lösung, die ihren Anforderungen optimal gerecht wird. Für Anwendungen in Ex-Bereichen ist Turck Mechatec berechtigt eigensichere Lösungen umzusetzen. 

„Unsere maßgeschneiderten Schutzkästen sorgen für eine einfache und fehlerfreie Integration von Feldbuskomponenten – optimiert für höchste Zuverlässigkeit und schnelle Inbetriebnahme.“ 

Andre Ammann | Key Account Manager Pharma Europe | TURCK GmbH

Turck Mechatec

Turck Mechatec bietet für alle Bereiche der industriellen Automatisierungstechnik mechanische und elektrotechnische Systemlösungen nach Kundenvorgabe. Wenn Kundenwünsche über Standards hinausgehen, kommen wir ins Spiel. Alles aus einer Hand. Alles außer Standard.

Erfahren Sie mehr über unsere Produkte