Zum Hauptinhalt springen
Produktneuheit

Analoge Neigungssensoren für 12-V-Bordnetze

TURCKs QR20-Sensoren arbeiten ab 8 V DC Versorgungsspannung, messen dynamisch per Sensorfusion und halten 200 g Schock aus

Sensortechnik, Neigungssensoren

Vorteile

  • Einsatz in 12/24-V-Bordnetzen
  • Präzise Neigunsgswerte auch bei Vibration und Störbeschleunigung dank Sensorfusion
  • Schnelle Inbetriebnahme durch Wasserwaagenfunktion, Mittelpunkt-Teach und TAS
  • Ein Sensortyp für sechs Analogsignale dank IODD-Parametrierung

TURCK erweitert die Neigungssensoren der Baureihe QR20 um analoge Ausführungen mit Mobile-Equipment-Eigenschaften. Die Sensoren arbeiten ab 8 V DC Versorgungsspannung und erfüllen EMV-Anforderungen aus der Automobiltechnik. Damit liefern sie in 12-V-Bordnetzen mobiler Arbeitsmaschinen spezifikationskonforme Neigungswerte. Die dynamischen Ausführungen fusionieren MEMS-Beschleunigungs- und Gyroskopsignale und geben den Winkel auch unter Vibration, Schock und Störbeschleunigung schnell und präzise aus. Statische Ausführungen messen rein beschleunigungsbasiert. Beide Messprinzipien bietet TURCK 1-achsig mit 360° Messbereich und 2-achsig mit ±85° an.

 

Elektrisch und mechanisch auf Fahrzeuge ausgelegt

Das QR20-Gehäuse hält Schocks bis 200 g aus und arbeitet zwischen -40 und +85 °C. Es ist transluzent ausgeführt, sodass die Anzeigen ohne LED-Linsen auskommen und eine Eintrittsstelle für Feuchtigkeit entfällt. Die Sensoren erreichen die Schutzarten IP66, IP67, IP68 und IP69K. Für besonders raue Einsätze steht das Schutzgehäuse GUARD-QR20 als Zubehör bereit. Elektrisch sind die Geräte auf 100 V/m Störfestigkeit nach ISO 11452-2 und 200 mA nach ISO 11452-4 spezifiziert. Sie überstehen leitungsgeführte Störungen nach ISO 7637-2 Level 4 sowie Load-Dump-Ereignisse nach ISO 16750-2 und tragen die Typgenehmigung E1.

 

Analogausgang und Messbereich per IODD einstellen

Die Ausgangsart wählen Anwender per IODD-Parametrierung in der TURCK Automation Suite (TAS): 4 bis 20 mA, 0 bis 20 mA, 0,1 bis 4,9 V, 0 bis 5 V, 0,5 bis 4,5 V oder 0 bis 10 V. Ebenso lassen sich Messbereich, Filter und Mittelpunkt je Achse einstellen, entweder über die Winkeleingabe in Grad oder durch Übernahme der aktuellen Winkellage. Ohne Software genügt der Easy Teach über eine Brücke zwischen Pin 5 und Pin 1; die patentierte Wasserwaagenfunktion zeigt die Ausrichtung direkt am Gerät.

03742016

Fusion aus Beschleunigungs- und Gyroskopsignal

Sechs per IODD konfigurierbare Analogausgänge

Schockfestigkeit, IP69K und -40 bis +85 °C

Typgenehmigung E1 und EMV-Prüfpegel nach ISO 11452

Erfahren Sie mehr über unsere Produkte

Sensortechnik

Neigungssensoren

Ausgangsfunktion: AnalogausgangZulassungen: E1-Typgenehmigung

Entdecken Sie weitere Insights