Zum Hauptinhalt springen
Special

Fluid-Sensoren, die mitdenken

Die Sensoren der Fluid+ Familie vereinen das Beste aus der analogen Welt mit den Vorteilen digitaler Datenkommunikation. Erfahren Sie im Whitepaper, welche Fehler Sie beim Einsatz der Flow-Sensoren vermeiden sollten.  

Condition Monitoring, Strömungssensoren / Durchflussmesser, Temperatursensoren, Drucksensoren

Schnell gelesen

Hohe Anforderungen an Prozesssicherheit, Medienbeständigkeit und Zuverlässigkeit erschweren die Überwachung und Steuerung von Fluidprozessen in Industrieanwendungen. TURCK adressiert diese Herausforderung mit robusten Fluidlösungen aus Sensorik, Durchfluss-, Druck- und Temperatursensoren sowie IO-Link Devices, die präzise Messdaten direkt im Prozess erfassen. Die Integration in dezentrale Automatisierungsarchitekturen und industrielle Netzwerke ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung und datenbasierte Auswertung von Fluidzuständen. Dadurch lassen sich Leckagen frühzeitig erkennen, Verbräuche optimieren und Anlagen effizient steuern. Unternehmen profitieren von höherer Prozesssicherheit, reduzierten Stillständen, geringeren Betriebskosten und verbesserter Ressourceneffizienz in Branchen wie Maschinenbau, Chemie und Prozessindustrie.

Eine digitale Fluid-Sensorfamilie für Druck, Temperatur, Strömung und Füllstand.

Alle Sensoren der Familie haben dasselbe intuitive Bedienkonzept und die gleichen digitalen Zusatzfunktionen, um Ihre Fluid-Messung zu erleichtern.

Eine Sensorgeneration, die frei ist vom Vermächtnis ihrer Vorgänger-Produkte – einzig den Anforderungen und den Applikationen unserer Kunden verpflichtet. Das Ergebnis ist ein intuitives Bedienkonzept über alle Gerätetypen hinweg, das Inbetriebnahme und Handling leichter macht als je zuvor. Der Verzicht auf mechanische Taster ermöglichte zudem die Konstruktion eines Gehäuses, das mit Schutzart IP69K besonders robust  ist. Modulare Prozessanschlüsse erlauben kundenspezifische Kombinationen von Front-End, Sensoreinheit und Back-End innerhalb kurzer Lieferzeiten. Über IO-Link stellen die Sensoren Zusatzinformationen für Condition Monitoring oder Sensor-to-Cloud-Lösungen bereit, um das volle Potenzial der Sensorfamilie auszuschöpfen. Die Sensorfamilie der nächsten Generation: Fluid+.

Icon-Feature_Card_Placeholder (1)

Einfache Inbetriebnahme

  • Einheitliches Bedienkonzept mit kapazitiven Tastern und Gestensteuerung
  • Automatische NPN/PNP-Erkennung
  • Radar-Monitor, IODD-Konfigurator, Quick-Teach, Delta-Flow-Monitoring und andere Funktionen zur schnellen sicheren Inbetriebnahme
Icon-Feature_Card_Placeholder (1)

Maximale Flexibilität

  • Um 340 Grad drehbarer Sensorkopf ermöglicht optimale Positionierung ohne Anpassung des Prozessanschlusses
  • Datenprofile anderer Sensorhersteller können emuliert werden für einen reibungslosen Umstieg auf Fluid+ Geräte
Icon-Feature_Card_Placeholder (1)

Hohe Anlagenverfügbarkeit

  • Maximale Robustheit durch IP69K und Verzicht auf mechanische Taster
  • Sperrmechanismus verhindert Anlagenstillstand aufgrund von Sensormanipulation
  • Verwendete Werkstoffe widerstehen UV-Strahlung und Salzsprühnebeln für Anwendungen im Außenbereich

TURCK Automation Suite TAS – jetzt starten

Von der ersten Idee über einfache Inbetriebnahme und effizienten Betrieb bis zum weltweiten Service: TAS macht Ihre Maschinendaten über den gesamten Lebenszyklus hinweg nutzbar – für mehr Transparenz, schnellere Entscheidungen und effiziente Prozesse. Starten Sie jetzt und erleben Sie selbst, wie einfach sich Daten in echten Mehrwert verwandeln lassen.

Fünf Sensoren – ein "Look-and-Feel"

Unsere Fluid+ Sensoren auf einen Blick

Strömungssensor FS+

  • Integrierte Temperaturmessung erspart in einfachen Applikationen zusätzlichen Sensor
  • Delta-Flow-Überwachung für zuverlässige Inbetriebnahme, auch bei Strömungsschwankungen
  • Quick-Teach für schnelle Inbetriebnahme
  • Beständige Werkstoffe und durchgängiges Dichtkonzept ermöglichen die Schutzarten IP66, IP67 und IP69K
03734568_Messwert_Stroemung Fluid+ Landingpage

Temperatursensor TS+

  • Kompaktgeräte mit integriertem Fühler oder Remote-Geräte mit angesetzter Fühlereinheit
  • Kompatibel mit Thermoelementen (TC)
  • Automatische Erkennung des Messfühlertyps TC oder Pt.
  • Einfache Inbetriebnahme: Vielfältige Prozessanschlüsse, umfangreiche Auto-Detection-Funktionen und adaptives IO-Link-Daten-Mapping
03734566_Messwert_Temperatur Fluid+ Landingpage

Drucksensor PS+

  • Zweifarbdisplay zeigt Überschreiten des Sollwerts durch Farbwechsel auf Rot
  • Varianten zur Differenzdruckmessung mit einem Sensor (wie auf dem Bild zu sehen)
  • Geräte mit Keramikmesszelle oder vollverschweißter Metallmesszelle für Überdruckfestigkeit bis zum siebenfachen  Nenndruck
03734567_Messwert_Druck-Fluid+ Landingpage

Füllstandsensoren LRS+ und LUS+

  • IO-Link-fähige Radarsensoren LRS+ zur Füllstandsmessung und Ultraschall-Füllstandsensoren LUS+ für kleine und mittelgroße Tanks
  • Ultraschallsensor LUS+ für kleinere Tanks bis 1,30 Meter Messdistanz
  • Radarsensor LRS+ für anspruchsvolle Anwendungen und größere Behälter bis 10 Meter Messdistanz
  • Radarmonitor visualisiert Radarreflektionen in Echtzeit zur einfachen Ausblendung von Störsignalen durch Gitter oder andere Messhürden
03734565_Messwert_Level Fluid+ Landingpage
Whitepaper

Whitepaper: Die fünf häufigsten Fehler der Strömungsüberwachung

Das Whitepaper zeigt auf, welche Missverständnisse und Fehleinschätzungen bei der Auswahl und Installation einer industriellen Strömungsüberwachung häufig auftreten. Es unterstützt Anwender bei der Auswahl des richtigen Sensors sowie seiner korrekten Installation und Inbetriebnahme.

Turck-Whitepapers-iPad Mini (1)

Weitere Lösungen mit Fluid Sensoren