ABR3106-WSU2Barcode Reader — Scanner バーコードリーダー — スキャナ3804434Communication protocolRS232, RS422Focal distance (mm)6Light typeWhiteResolution1280 x 1024 Pixel
ABR3106-WSU1Barcode Reader — Scanner バーコードリーダー — スキャナ3804436Communication protocolRS232, RS422Focal distance (mm)6Light typeWhiteResolution1280 x 1024 Pixel
ABR3009-WSE1Barcode Reader — Scanner3804433Communication protocolEtherNet/IP, FTP, Modbus TCP, PROFINET, RS232, RS422Focal distance (mm)9Light typeWhiteResolution752 x 480 Pixel
ABR3009-WSU2Barcode Reader — Scanner バーコードリーダー — スキャナ3804426Communication protocolRS232, RS422Focal distance (mm)9Light typeWhiteResolution752 x 480 Pixel
ABR3106-WSE1Barcode Reader — Scanner バーコードリーダー — スキャナ3804437Communication protocolEtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETFocal distance (mm)6Light typeWhiteResolution1280 x 1024 Pixel
ABR3009-WSE2Barcode Reader — Scanner3804427Communication protocolEtherNet/IP, FTP, Modbus TCP, PROFINET, RS232, RS422Focal distance (mm)9Light typeWhiteResolution752 x 480 Pixel
ABR3106-WSE2Barcode Reader — Scanner バーコードリーダー — スキャナ3804435Communication protocolEtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETFocal distance (mm)6Light typeWhiteResolution1280 x 1024 Pixel
ABR3009-WSU1Barcode Reader — Scanner バーコードリーダー — スキャナ3804432Communication protocolRS232, RS422Focal distance (mm)9Light typeWhiteResolution752 x 480 Pixel
TBEN-S2-2RFID-4DXPCompact multiprotocol RFID module for Ethernet 2 RFID Channels (HF/UHF) and 4 Universal Digital Channels, Configurable as PNP Inputs or 0.5-A Outputs6814029Network protocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETNumber of channels6Protection classIP65, IP67, IP69K
TW-Q40-L67-1EXT-TD-1/4-500-L150-I-B1378HF Tag with External Temperature Sensor100010891Memory size (Byte)1378Memory typeFRAMProtection classIP67