Verbinden
U registreert uw apparaat, stelt de gegevensstroom in en zorgt in een mum van tijd voor een stabiele, end-to-end-verbinding.
Maximale beschikbaarheid, efficiënte schaalbaarheid: met TAS Cloud kunt u uw apparatuur 24 uur per dag monitoren, sneller reageren dankzij realtime waarschuwingen en gebruikmaken van diensten op afstand via een VPN met één muisklik – ondersteund door op rollen gebaseerde dashboards, slimme alarmen en gecentraliseerde analyse zonder programmeerkennis.
TAS Cloud transformeert de TURCK Automation Suite tot een IIoT-controlecentrum: op rollen gebaseerde dashboards en widgets geven KPI’s weer, slimme alarmen melden kritieke situaties via het dashboard, e-mail of sms, en streaminganalyses bieden realtime trends – zonder dat er geprogrammeerd hoeft te worden. Teams kunnen rechtstreeks vanuit de cloud actie ondernemen via beveiligde toegang op afstand (SSH, VNC, VPN). Beheer van tenants en rollen, white-label-branding en betalen naar gebruik zorgen voor duidelijke structuren en voorspelbare kosten – van één enkele eenheid tot een wereldwijd machinepark.
Wereldwijde machineparken vereisen gecentraliseerd inzicht, snelle reactietijden en veilig onderhoud op afstand, ongeacht de locatie, functie of toepassing. TAS Cloud van TURCK is het centrale IoT-controlecentrum van de TURCK Automation Suite, dat machinegegevens visualiseert en analyseert en deze beschikbaar stelt voor monitoring, waarschuwingen en diensten op afstand. De oplossing verzamelt gegevens van edge-, machine- en IIoT-systemen en presenteert deze in op rollen gebaseerde dashboards met KPI-visualisatie, no-code-analyses en streaminganalyses. Slimme alarmen melden afwijkingen in realtime en maken snelle interventie mogelijk in kritieke situaties. Diensten op afstand via SSH, VNC of VPN met één muisklik maken directe toegang tot machines en systemen mogelijk. Tenant- en rolbeheer, in combinatie met een schaalbare architectuur, ondersteunen conditiebewaking, onderhoud op afstand en datagestuurde optimalisatie – van één enkele machine tot een wereldwijd machinepark.

De relevante sensorgegevens worden beveiligd met apparaatspecifieke certificaten en betrouwbaar via TAS Edge, IM18-CCM60, TX VisuPro of CODESYS naar TAS Cloud verzonden.

Op rollen gebaseerde en individueel aanpasbare dashboards geven een duidelijk overzicht van alle relevante KPI’s en kunnen met behulp van sjablonen efficiënt worden toegepast op volledige apparaatparken.

Centraal beheerde toegang via SSH, VNC of VPN zorgt ervoor dat onderhoud en service altijd onder controle en beveiligd zijn dankzij RBAC en duidelijke clientstructuren.

Met no-code-analyses kunnen drempelwaarden, streefwaarden, afwijkingen en trends eenvoudig worden gemonitord; slimme alarmen melden relevante gebeurtenissen automatisch en betrouwbaar.
Zo zet TAS Cloud uw gegevensstromen om in heldere beslissingen – eenvoudig, snel en betrouwbaar.
U registreert uw apparaat, stelt de gegevensstroom in en zorgt in een mum van tijd voor een stabiele, end-to-end-verbinding.
Maak dashboards, koppel widgets aan realtime gegevens en implementeer kant-en-klare sjablonen efficiënt van alle assets.
Stel waarschuwingen in, schakel realtime analyses in en los problemen indien nodig rechtstreeks vanuit de cloud op.

Ontdek praktische toepassingen van TAS Cloud voor IIoT-toepassingen: van conditiebewaking en service op afstand tot datagestuurde analyse – TAS Cloud verhoogt de transparantie, beschikbaarheid en efficiëntie van uw machinepark en is schaalbaar van één enkel apparaat tot een wereldwijde vestiging.
De M12MFTH-temperatuur- en vochtigheidssensor, de draadloze technologie en TAS Cloud zorgen voor een efficiënte bewaking van vochtigheid en temperatuur. De cockpit in TAS Cloud geeft alle relevante sensorgegevens weer op eenvoudig configureerbare dashboards en kan zonder enige programmeerkennis worden aangepast aan de eisen van de toepassing en de faciliteit.

De TBEN-S-2COM I/O-module verzendt proces- en statusgegevens via dezelfde Ethernet-verbinding. Voor verdere analyse kunnen de gegevens via edge-controllers worden voorbewerkt of rechtstreeks via MQTT of OPC UA naar TAS Cloud worden doorgestuurd.

Ontdek de belangrijkste functies van TAS Cloud in de praktijk: van dashboards en slimme alarmen tot realtime analyses en veilige toegang op afstand. In de vier screencasts wordt getoond hoe u uw machines op een overzichtelijke manier kunt monitoren, gegevens efficiënt kunt analyseren en sneller op gebeurtenissen kunt reageren.
Met geïntegreerde beveiligingsmechanismen beschermt TAS Cloud gegevens, systemen en toegang – op schaalbare, transparante en consistente wijze, van de edge tot in de cloud.
Rollen en rechten (RBAC)
Concepten voor op rollen gebaseerde toegang zorgen ervoor dat gebruikers alleen toegang hebben tot vastgestelde gegevens en functies en dat alle toegangsrechten duidelijk zijn geregeld.
Huurdersstructuur
Tenant-structuren zorgen voor een veilige scheiding tussen klanten, locaties en organisaties, waardoor een schaalbare basis wordt gelegd voor efficiënte serviceconcepten.
VPN met één klik
Dankzij gecentraliseerd certificaatbeheer en geïntegreerde VPN-mechanismen is veilige toegang op afstand mogelijk zonder dat handmatige configuratie nodig is.
Randfiltering
Gegevens worden aan de rand gefilterd, waardoor alleen relevante informatie de cloud bereikt en de prestaties van het gehele systeem worden verbeterd.
Cyberweerbaarheid
Een alomvattend beveiligingsconcept voldoet aan de huidige eisen op het gebied van cyberweerbaarheid en garandeert een veilige werking gedurende de gehele levenscyclus.

Van sensoraansluitingen en op maat gemaakte dashboards tot veilige toegang op afstand: met TAS Cloud zijn uw machinegegevens altijd en overal beschikbaar – transparant, in realtime en zonder complexe IT-infrastructuur. Als onderdeel van de TURCK Automation Suite laat TAS Cloud zich naadloos integreren in uw bestaande omgeving. Ontdek hoe IIoT-gestuurde monitoring en analyse uw processen naar een nieuw niveau van efficiëntie kunnen tillen.