Przejdź do treści głównej
Trendy

RFID: Gotowi na inteligentne decyzje

Niezależnie od tego, jakie surowce lub towary przemysłowe kupujesz, produkujesz i wysyłasz — płynna identyfikacja za pomocą RFID zapewnia Ci istotne dla podejmowania decyzji informacje w czasie rzeczywistym.

RFID, Śledzenie i lokalizacja

Krótki tekst

Brak przejrzystości oraz ręczne procesy w logistyce produkcji prowadzą do strat czasu, błędów, wzrostu kosztów i nadmiernego zużycia zasobów. TURCK odpowiada na to wyzwanie, oferując systemy śledzenia i lokalizacji oparte na technologii RFID, które automatycznie rejestrują i dokumentują cyfrowo przepływy materiałów. Dzięki integracji RFID, czujników przemysłowych, IO-Link i sieciowej technologii sterowania dane dotyczące przemieszczania są udostępniane w czasie rzeczywistym i integrowane z nadrzędnymi systemami IT oraz IIoT. Umożliwia to płynne śledzenie i optymalizację zapasów, transportu oraz etapów produkcji. Skraca to czas poszukiwań, zapobiega błędnym wpisom i niepotrzebnym transportom, obniża koszty, a jednocześnie zwiększa wydajność, dokładność dostaw oraz zrównoważony charakter procesów produkcyjnych i logistycznych.

RFID: Trwała optymalizacja czasu i kosztów logistyki produkcji

Co łączy niezawodne terminy dostaw, bezbłędną produkcję i elastyczną produkcję nawet w przypadku partii o wielkości 1 sztuki? Wszystkie te elementy wymagają kompleksowej przejrzystości procesów opartej na danych RFID. Przestarzałe procesy, złożone struktury i duża presja kosztowa stawiają przed firmami z branży produkcyjnej i logistycznej to samo wyzwanie: aby pozostać konkurencyjnymi, muszą podejmować szybkie decyzje w oparciu o informacje w czasie rzeczywistym.

Ale w jaki sposób można uzyskać informacje istotne dla podjęcia decyzji?

Systemy RFID wypełniają lukę między fizycznym światem produkcji a systemami MES i ERP opartymi na technologiach informatycznych. Łącząc obiekty z danymi systemów informatycznych, systemy RFID zapewniają przejrzystość niezbędną do realizacji procesów zgodnych z zasadami lean oraz cyfryzacji łańcuchów dostaw. Zagregowane informacje, na przykład dotyczące czasu, lokalizacji, użytkowników lub zakończonych etapów procesu, umożliwiają korzystanie z inteligentnych funkcji, takich jak automatyczne procesy produkcji i zamawiania, identyfikacja źródeł błędów oraz terminowe przewidywanie ewentualnych wąskich gardeł. Informacje RFID pozwalają systemom i decydentom wyciągać właściwe wnioski. Zwiększa to wydajność i odporność na pozornie nieprzewidywalne zdarzenia. RFID – gotowość do podejmowania inteligentnych decyzji.

Dlaczego warto wybrać systemy RFID firmy TURCK?

Klienci firmy TURCK korzystają z konkretnego doświadczenia naszego partnera w zakresie gotowych rozwiązań RFID – firmy TURCK Vilant Systems, która od 20 lat oferuje gotowe rozwiązania RFID, w tym własne oprogramowanie pośredniczące oraz integrację z systemami ERP, i wdrożyła je w ponad 1000 instalacjach na całym świecie. W połączeniu z wieloletnim doświadczeniem firmy TURCK w zakresie RFID do kontroli produkcji oferujemy kompletne rozwiązania, które obejmują cały łańcuch dostaw i produkcji – od dostawców po produkcję i dostawę.

„Połącz cztery”: Skorzystaj z naszego doświadczenia we wszystkich czterech segmentach logistyki produkcji

Śledzenie materiałów

  • Odbiór i zarządzanie materiałami są zautomatyzowane
  • Zmiany stanu magazynowego są rejestrowane i automatycznie kompensowane w ramach procesów zamawiania, co pozwala zapobiegać niedoborom towarów.
  • Efektywne zarządzanie magazynem i planowanie produkcji w oparciu o wiarygodne dane dotyczące stanów magazynowych w systemach ERP i systemach zarządzania magazynem (WMS)
lp-track-and-trace-teaser-img-materiał-śledzenia-01@2x

Monitorowanie produkcji

  • Prawidłowe warunki produkcji i jakość, a także przepływ materiałów są monitorowane i zapewniane dzięki identyfikacji narzędzi na maszynie
  • Zapewniony przydział materiałów gwarantuje wysoką jakość produktów i eliminuje marnotrawstwo
  • Kontrola produkcji: Poszczególne etapy produkcji są sprawdzane lub uruchamiane automatycznie
lp-track-and-trace-teaser-img-monitorowanie-produkcji-02@2x

Zarządzanie magazynem

  • Produkty, tace, palety, nośniki detali oraz pojemniki wielokrotnego użytku są w sposób unikalny oznakowane i zidentyfikowane
  • Zminimalizowane koszty magazynowania i skrócony czas realizacji zamówień dzięki przejrzystym informacjom o wszystkich lokalizacjach magazynowych
  • Można bez żadnych luk śledzić trasy i lokalizacje towarów oraz produktów
  • Procesy kompletacji i wysyłki są monitorowane
lp-track-and-trace-teaser-img-zarządzanie-magazynem-03@2x

Kompletacja i wysyłka

  • Roboty lub pojazdy przemysłowe wyposażone w system RFID automatycznie pobierają produkty
  • Zawartość każdej przesyłki jest sprawdzana na podstawie cyfrowej listy kompletacyjnej
  • Mniej reklamacji spowodowanych nieprawidłowo skompletowanymi lub dostarczonymi towarami
  • Lepsze wykorzystanie jednostek logistycznych i zoptymalizowane planowanie tras dzięki niezawodnej bazie danych
lp-track-and-trace-teaser-img-wysyłka-kompletacja-zamówień-04@2x

Jak przekształcić obiekty w obiekty inteligentne

Technologia RFID łączy obiekty fizyczne z zbiorami danych i systemami informatycznymi. Niezależnie od tego, jaki rodzaj obiektu chcesz podłączyć do swojej infrastruktury systemowej, zapewniamy odpowiednie połączenie.

Kluczowa technologia cyfryzacji
IIoT, czyli przemysłowy Internet rzeczy, wymaga zastosowania inteligentnych komponentów przemysłowych, które umożliwiają fizycznym obiektom w logistyce produkcji obecność w Internecie. Niezależnie od tego, czy są to pojemniki z surowcami, komponentami, półproduktami czy gotowymi produktami — wyposażone w tagi RFID wszystkie komponenty mogą komunikować się ze sobą jako inteligentne obiekty w sieci. To sprawia, że RFID jest kluczową technologią IIoT.

Generowanie informacji w odpowiednim kontekście
Informacje z każdego obiektu Smart Object są pozyskiwane za pośrednictwem strategicznie rozmieszczonych punktów odczytu. W zależności od zastosowania są one przekazywane bezpośrednio do systemów wyższego poziomu, takich jak ERP, lub przesyłane poprzez interfejs do sterownika PLC lub oprogramowania pośredniczącego Turck Vilant Middleware. W ten sposób rozwiązanie systemowe firmy TURCK przenosi dane obiektów inteligentnych na poziom aplikacji korporacyjnych i systemów automatyki zakładowej. Informacje istotne dla procesów i decyzji są generowane w odpowiednim kontekście.

Jakie są zalety technologii RFID?

Icon-Feature_Card_Placeholder (1)

Bardziej wydajne procesy

  • Zminimalizowano skomplikowane czynności wykonywane ręcznie oraz liczbę błędów
  • Przepływ towarów jest stale identyfikowany i śledzony
  • Możliwe jest jednoczesne wykrywanie wielu znaczników
Icon-Feature_Card_Placeholder (1)

Ulepszona kontrola jakości

  • Pomiń błędy podczas wymiany narzędzi lub podawania materiałów
  • Pełna przejrzystość w łańcuchu dostaw dzięki jasnemu przypisaniu towarów
  • Zabezpieczenie przed manipulacją dzięki indywidualnemu kodowaniu
Icon-Feature_Card_Placeholder (1)

Inwestycja na przyszłość

  • Kompleksowe rozwiązanie systemowe firmy TURCK; możliwość rozbudowy w dowolnym momencie
  • Wszystkie rozwiązania w zakresie technologii RFID i przetwarzania danych opierają się na światowych standardach
  • Połączenie nagrywania w paśmie HF i UHF w przypadku złożonych lub zmienionych wymagań

Więcej rozwiązań z wykorzystaniem śledzenia RFID

Zobacz, jakie korzyści czerpią użytkownicy z zastosowania technologii RFID w logistyce produkcyjnej – na praktycznych i przejrzystych przykładach.