Naar hoofdinhoud gaan

Eten en drinken

Automatiseringstechnologie voor de productie van voedingsmiddelen en dranken: beschikbaar, hygiënisch, transparant

Automatisering voor een veilige voedselproductie

Hoe kunt u uw OEE verhogen als voedselveiligheid, productkwaliteit en efficiëntie allemaal topprioriteiten zijn?

Met een partner wiens robuuste RFID-, sensor- en I/O-oplossingen maximale voedselveiligheid combineren met hoge beschikbaarheid. Een partner die u niet opsluit in een gesloten systeem. Een partner die uw branche begrijpt en wereldwijd met u samenwerkt om de automatisering en digitalisering van uw productielijnen te stimuleren.

Oplossingen voor de voedselproductie

Ontdek de voordelen die de oplossingen van TURCK bieden in de voedselproductie: datagestuurd en digitaal gekoppeld voor maximale beschikbaarheid en slimme processen.

Vind uw oplossingen

Automatiseringsoplossingen en -producten van TURCK verhogen de beschikbaarheid en efficiëntie van uw machines en systemen in tal van sectoren.

solution-finder-header

Inzichten voor de productie van voedingsmiddelen en dranken

Ontdek relevante inhoud voor uw branche, van trends en best practices tot efficiënte automatiseringsmethoden en innovatieve technologieën die processen transparanter, flexibeler en veiliger maken.

Case study

Betrouwbare lineaire positiebepaling in Ex-zone 22

Om te voldoen aan de eisen van het Zwitserse Bühler AG voor de MHSA-haverpeler, heeft TURCK zijn contactloze Li-lineaire positiesensor gecertificeerd voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen

Case study

IP67-PLC stuurt transportmodules in een koelhuis aan

Asbreuk Service B.V. heeft een Nederlandse logistieke dienstverlener uitgerust met een modulair, volledig geautomatiseerd laad- en lossysteem voor vrachtwagens, dat decentraal wordt aangestuurd door de robuuste TBEN-L IP67-PLC-modules van TURCK bij een temperatuur van -25 °C

Case study

Contactloze encoder in de aardappelverwerking

Bij de aardappelverwerking bij de Nederlandse fabrikant Schaap laat de QR24-encoder van TURCK de voordelen van zijn contactloze meetprincipe zien op een bufferband

Icon-Feature_Card_Placeholder (1)

Snelle audits en naleving

End-to-end-gegevens voor een volledige documentatie ten behoeve van FDA-inspecties en andere audits.

Icon-Feature_Card_Placeholder (1)

Maximaal aantal beschikbare lijnen

Robuuste hardware in combinatie met slimme gegevens voor preventief onderhoud biedt bescherming tegen ongeplande stilstand van de installatie.

Icon-Feature_Card_Placeholder (1)

Van begin tot eind traceerbare productie

RFID- en sensortechnologie zorgen voor transparantie, van de grondstof tot en met de levering.