Verpakkingsindustrie
Automatiseringsoplossingen voor de verpakkingsindustrie – slim, flexibel, gedecentraliseerd
Slimme oplossingen voor een sector zonder stilstand
Hoe kunt u een verpakkingsproductie realiseren met een maximale doorvoercapaciteit, een hoge beschikbaarheid van de apparatuur en echte flexibiliteit?
Met een partner die bij automatisering consequent een modulaire aanpak hanteert – van krachtige gedecentraliseerde besturingen en edge-controllers tot robuuste verbindingstechnologie en sensoroplossingen die hoge cyclussnelheden op verpakkingslijnen mogelijk maken en tegelijkertijd flexibele aanpassingen aan de productielijnen toestaan.
Oplossingen voor de verpakkingsindustrie
Ontdek de voordelen die de oplossingen van TURCK bieden in de verpakkingssector: datagestuurd en digitaal gekoppeld voor maximale beschikbaarheid en slimme processen.
Vind uw oplossingen
Automatiseringsoplossingen en -producten van TURCK verhogen de beschikbaarheid en efficiëntie van uw machines en systemen in tal van sectoren.

Inzichten voor de verpakkingsindustrie
Ontdek relevante informatie voor uw branche, van trends en best practices tot efficiënte automatiseringsoplossingen en innovatieve technologieën die processen transparanter, flexibeler en veiliger maken.
I/O-technologie voor flexibele machineconcepten
B&B Verpackungstechnik kiest voor modulaire machineconcepten met gedecentraliseerde I/O-technologie van TURCK – voor meer efficiëntie, flexibiliteit en digitalisering

IO-Link-oplossing verkort de inbedrijfstellingstijd van afvulmachines
Elopak maakt voor zijn nieuwe Pure-Fill-vulmachineplatform gebruik van IO-Link en ultracompacte blokmodules van TURCK, waardoor de inbedrijfstellingssnelheid, flexibiliteit en kostenefficiëntie aanzienlijk worden verhoogd

Monitoring van papierpersen via een I/O-oplossing
Verpakkingsfabrikant DS Smith bewaakt de papierpersen in zijn fabriek in Erlensee met een intelligente I/O-oplossing van TURCK

IO-Link-master van klasse A met een efficiënt ontwerp
De nieuwe Efficiency Line IO-Link-masters van TURCK met beschermingsgraad IP67 verlagen de kosten van gedecentraliseerde automatisering in standaardtoepassingen


Korte tijd tot marktintroductie
Modulaire automatiseringsconcepten – variërend van aansluittechniek en gedecentraliseerde I/O-systemen tot IP67-controllers – dragen bij aan een snellere installatie en inbedrijfstelling van systemen.

Snelle doorlooptijden
Snelle datacommunicatie, gedecentraliseerde signaalverwerking en besturing zorgen voor een uiterst efficiënte productie bij hoge kloksnelheden.

Maximaal aantal beschikbare lijnen
Robuuste hardware in combinatie met slimme gegevens voor preventief onderhoud helpt ongeplande stilstand te voorkomen.