Jídlo a nápoje
Automatizační technologie pro výrobu potravin a nápojů: dostupná, hygienická, transparentní
Automatizace jako základ bezpečné výroby potravin
Jak zvýšit celkovou efektivitu zařízení (OEE), když jsou bezpečnost potravin, kvalita výrobků a efektivita výrobního procesu nejvyššími prioritami?
S partnerem, jehož spolehlivá řešení v oblasti RFID, senzorů a vstupů/výstupů spojují maximální bezpečnost potravin s vysokou dostupností. S partnerem, který vás neváže na uzavřený systém. S partnerem, který rozumí vašemu odvětví a spolupracuje s vámi po celém světě na prosazování automatizace a digitalizace vašich výrobních linek.
Řešení pro výrobu potravin
Seznamte se s výhodami, které řešení společnosti TURCK přinášejí v potravinářské výrobě: řešení založená na datech a digitálně propojená pro maximální dostupnost a inteligentní procesy.
Najděte svá řešení
Automatizační řešení a produkty společnosti TURCK zvyšují provozuschopnost a efektivitu vašich strojů a systémů v celé řadě průmyslových odvětví.

Postřehy z oblasti výroby potravin a nápojů
Objevte obsah relevantní pro vaše odvětví – od trendů a osvědčených postupů až po efektivní automatizační řešení a inovativní technologie, díky nimž budou procesy transparentnější, flexibilnější a bezpečnější.
Vzdálená údržba parních generátorů prostřednictvím cloudu
Společnost Certuss využívá pro své elektrické parní generátory EMX řídicí jednotky HMI řady TX od společnosti TURCK, včetně monitorování stavu a vzdálené údržby prostřednictvím řešení TURCK Cloud Solutions.

Spolehlivá detekce lineární polohy v zóně Ex 22
Aby společnost TURCK splnila požadavky švýcarské firmy Bühler AG na ovesný loupací stroj MHSA, certifikovala svůj bezkontaktní lineární snímač polohy Li pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.

PLC s krytím IP67 řídí přepravní moduly v chladírenském skladu
Společnost Asbreuk Service B.V. vybavila nizozemského poskytovatele logistických služeb modulárním, plně automatizovaným systémem pro nakládku a vykládku nákladních vozidel, který je decentralizovaně řízen robustními moduly PLC TBEN-L IP67 od společnosti TURCK při teplotě -25 °C.

Bezkontaktní snímač při zpracování brambor
Při zpracování brambor u nizozemského výrobce Schaap dokazuje snímač QR24 od společnosti TURCK výhody svého bezkontaktního měřicího principu na vyrovnávacím dopravníku


Rychlé audity a dodržování předpisů
Komplexní data pro úplnou dokumentaci pro inspekce FDA a další audity.

Maximální počet dostupných linek
Odolný hardware v kombinaci s inteligentními daty pro prediktivní údržbu chrání před neplánovanými odstávkami zařízení.

Výroba s možností sledovatelnosti od začátku do konce
Technologie RFID a senzorů zajišťují transparentnost od suroviny až po dodání.