Přeskočit na hlavní obsah
Měření

Automatická kompenzace sklonu

V vinicích se k optimálnímu nastavení postřikových ramen používají chemicky odolné ultrazvukové senzory RU100U 

Udržitelnost, Ultrazvukové senzory

Výhody

  • Zajišťuje vysoce účinné postřikování díky neustálému přizpůsobování polohy trysek 

  • Díky své robustní konstrukci se hodí pro nejrůznější použití a vyznačuje se dlouhou životností 

  • Díky funkci „teach-in“ se snadno přizpůsobí použití v nových prostředích 

Výzva

Ve vinicích je přesná aplikace přípravků na ochranu rostlin nezbytná pro zajištění výnosů a minimalizaci znečištění životního prostředí. Nerovný terén a sklon svahů však rovnoměrné rozptýlení ztěžují. Rozstřikovací ramena musí být neustále udržována v optimální výšce, aby byla zajištěna účinná aplikace bez ztrát. Automatizované řešení pro regulaci výšky zvyšuje efektivitu a zlepšuje ochranu plodin. Používané látky mohou konvenční senzory trvale poškodit. 

Řešení

Ultrazvukové senzory společnosti TURCK z produktové řady RU100U zajišťují přesné polohování postřikových ramen. Díky dosahu až 100 cm snímají vzdálenost od země a v reálném čase řídí nastavení výšky postřikových ramen. To umožňuje rovnoměrné rozptylování přípravků na ochranu rostlin bez ohledu na sklon nebo nerovnosti terénu. 

Díky své chemicky odolné konstrukci z nerezové oceli a povrchově upravené povlakované čelní ploše ultrazvukového měniče jsou senzory odolné vůči agresivním přípravkům na ochranu rostlin a zabraňují tvorbě usazenin. Robustní konstrukce chrání před vlhkostí, prachem a vibracemi, čímž zajišťuje dlouhou životnost. 

Systém automatické kompenzace sklonu terénu optimalizuje aplikaci, zabraňuje zbytečné spotřebě postřikového prostředku a chrání stroj před nárazy o zem. Zemědělci tak získávají spolehlivější, úspornější a ekologičtější řešení v oblasti ochrany rostlin. 

„Díky našim chemicky odolným ultrazvukovým senzorům je postřikovací rameno vždy optimálně nasměrováno – pro efektivní a přesné postřikování ve vinicích.“   

Raphael Penning | Product Manager Distance Sensors | TURCK GmbH

Zjistěte více o našich produktech

Senzory

Ultrazvukové senzory

Pouzdro: Závitové pouzdroPrůměr pouzdra (mm): ⌀ 18 mmMateriál pouzdra: nerez ocel