Přeskočit na hlavní obsah

Jídlo a nápoje

Automatizační technologie pro výrobu potravin a nápojů: dostupná, hygienická, transparentní

Automatizace jako základ bezpečné výroby potravin

Jak zvýšit celkovou efektivitu zařízení (OEE), když jsou bezpečnost potravin, kvalita výrobků a efektivita výrobního procesu nejvyššími prioritami?

 

S partnerem, jehož spolehlivá řešení v oblasti RFID, senzorů a vstupů/výstupů spojují maximální bezpečnost potravin s vysokou dostupností. S partnerem, který vás neváže na uzavřený systém. S partnerem, který rozumí vašemu odvětví a spolupracuje s vámi po celém světě na prosazování automatizace a digitalizace vašich výrobních linek.

Řešení pro výrobu potravin

Seznamte se s výhodami, které řešení společnosti TURCK přinášejí v potravinářské výrobě: řešení založená na datech a digitálně propojená pro maximální dostupnost a inteligentní procesy.

Najděte svá řešení

Automatizační řešení a produkty společnosti TURCK zvyšují provozuschopnost a efektivitu vašich strojů a systémů v celé řadě průmyslových odvětví.

solution-finder-header

Postřehy z oblasti výroby potravin a nápojů

Objevte obsah relevantní pro vaše odvětví – od trendů a osvědčených postupů až po efektivní automatizační řešení a inovativní technologie, díky nimž budou procesy transparentnější, flexibilnější a bezpečnější.

Případová studie

Vzdálená údržba parních generátorů prostřednictvím cloudu

Společnost Certuss využívá pro své elektrické parní generátory EMX řídicí jednotky HMI řady TX od společnosti TURCK, včetně monitorování stavu a vzdálené údržby prostřednictvím řešení TURCK Cloud Solutions.

Případová studie

Spolehlivá detekce lineární polohy v zóně Ex 22

Aby společnost TURCK splnila požadavky švýcarské firmy Bühler AG na ovesný loupací stroj MHSA, certifikovala svůj bezkontaktní lineární snímač polohy Li pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Případová studie

PLC s krytím IP67 řídí přepravní moduly v chladírenském skladu

Společnost Asbreuk Service B.V. vybavila nizozemského poskytovatele logistických služeb modulárním, plně automatizovaným systémem pro nakládku a vykládku nákladních vozidel, který je decentralizovaně řízen robustními moduly PLC TBEN-L IP67 od společnosti TURCK při teplotě -25 °C.

Případová studie

Bezkontaktní snímač při zpracování brambor

Při zpracování brambor u nizozemského výrobce Schaap dokazuje snímač QR24 od společnosti TURCK výhody svého bezkontaktního měřicího principu na vyrovnávacím dopravníku

Ikona-Funkce_Karta_Záložka (1)

Rychlé audity a dodržování předpisů

Komplexní data pro úplnou dokumentaci pro inspekce FDA a další audity.

Ikona-Funkce_Karta_Záložka (1)

Maximální počet dostupných linek

Odolný hardware v kombinaci s inteligentními daty pro prediktivní údržbu chrání před neplánovanými odstávkami zařízení.

Ikona-Funkce_Karta_Záložka (1)

Výroba s možností sledovatelnosti od začátku do konce

Technologie RFID a senzorů zajišťují transparentnost od suroviny až po dodání.

Související články v rubrice „Spotlight“