Schnelle Datenträger-Erfassung am Wareneingang und Warenausgang
Multiplexbetrieb mit externen Antennen am UHF-RFID-Readern Q300 sorgt für effiziente Warenerfassung

Benefits
Schnelle Datenträger-Erfassung durch integrierten Multiplexer
Höhere Prozesssicherheit durch Feedback-Option für falsch gelesene Tags
Einfache Integration dank PoE und Middleware-Unterstützung
Geringerer Installationsaufwand durch reduzierte Verkabelung
Herausforderung
Im Warenein- und -ausgang von Logistikzentren müssen Waren zuverlässig und schnell erfasst werden, insbesondere bei der Be- oder Entladung von LKWs. Um sicherzustellen, dass alle Tags korrekt erfasst werden, ist der Einsatz mehrerer Antennen notwendig. Der Betrieb mehrerer Reader kann jedoch kostspielig und kompliziert sein, insbesondere wenn Flurförderzeuge wie Gabelstapler mit hoher Geschwindigkeit durch Gates fahren. Eine Lösung wird benötigt, um den Einsatz mehrerer Antennen effizient zu gestalten und alle Tags zuverlässig zu erkennen.
Lösung
Der UHF-RFID-Reader Q300 von TURCK ermöglicht durch seinen Multiplexbetrieb eine kostengünstige und effiziente Erfassung von Waren. Externe passive Antennen werden abwechselnd angesteuert, wodurch alle Tags auf den Paletten – selbst bei schneller Durchfahrt der Gabelstapler – zuverlässig erkannt werden. Die integrierten I/Os ermöglichen den direkten Anschluss von Triggern und Leuchten, die den Lesestatus visualisieren und somit die Prozesssicherheit erhöht. Durch den Anschluss über ein einziges Ethernet-Kabel, das den Reader auch mit Spannung versorgt, wird der Verdrahtungsaufwand erheblich reduziert und die Installation des Systems vereinfacht. Darüber hinaus unterstützt der Q300 die direkte Integration von Linux basierten Middleware-Programmen. So wird der Aufbau zusätzlicher IPCs überflüssig und die Gesamtbetriebskosten sinken. Eine effiziente Anbindung von RFID-Gates, die ideal für Logistikanwendungen mit hoher Durchsatzrate ist, wird so schnell und einfach realisiert.

"Mit dem Q300 bieten wir eine flexible und kostensparende RFID-Plattform, die auch bei hohen Geschwindigkeiten zuverlässig arbeitet."
Hendrik Schnabel | Product Manager RFID Systems | TURCK GmbH