Zum Hauptinhalt springen
Messung

Winkelmessung an einer Feldspritze

Berührungslose Drehgeber QR20 erhöhen die Ausfallsicherheit von Feldspritzen dank hoher Umwelt- und Vibrationsbeständigkeit 

IO-Link, Extreme Temperaturen, Encoder

Benefits

  • Berührungslose Drehgeber für verschleißfreie und ausfallsichere Positionserfassung der Sprühgestänge 

  • Extrem kompaktes Gehäuse und magnetfreies Wirkprinzip ermöglichen Einbau in beengten Stahlkonstruktionen 

  • Hohe elektromagnetische Verträglichkeit garantiert kontinuierlich störungsfreie Funktion 

Herausforderung

Beim Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln müssen die Sprüharme von Feldspritzen exakt ausgerichtet sein. Herkömmliche Drehgeber oder Potentiometer unterliegen jedoch Verschleiß und reagieren prinzipbedingt auf kontinuierlichen Schock, Vibrationen oder Schmutzeinfluss. Eine zuverlässige, langlebige Lösung ist erforderlich, um den Betrieb der Maschinen auch unter rauen Bedingungen sicherzustellen und ungeplante Ausfallzeiten zu vermeiden.

Lösung

TURCKs berührungslose Drehgeber RI360P1-QR20 erfassen den Winkel der Sprüharme präzise und verschleißfrei. Dank der induktiven Messmethode arbeitet der Sensor ohne mechanische Verbindung zwischen Sensor und Positionsgeber, was eine hohe Schock- und Vibrationsbeständigkeit gewährleistet. Selbst starke Erschütterungen oder plötzliche Bewegungen beeinträchtigen die Messgenauigkeit nicht. 

Durch seine hohe EMV-Störfestigkeit ist der Drehgeber vor Spannungsspitzen, sogenannten Load-Dump-Effekten, geschützt und bleibt auch unter extremen Bedingungen zuverlässig. Das robuste IP68/IP69K-Gehäuse widersteht Salzsprühnebel, Hochdruckreinigen sowie aggressiven Flüssigkeiten wie Diesel oder Kerosin. 

Der QR20-Drehgeber kann sogar innerhalb beengter Metallumgebungen montiert werden, ohne dass seine Messgenauigkeit beeinträchtigt wird. Dies ermöglicht eine unkomplizierte und flexible Anpassung an nahezu jede Applikation. In Zusammenarbeit mit führenden Landmaschinenherstellern entwickelt, bietet der QR20 maximale Zuverlässigkeit für moderne Agrartechnik. 

„Unser QR20-Drehgeber kombiniert präzise Winkelerfassung mit höchster Robustheit – perfekt für den anspruchsvollen Einsatz in der Landwirtschaft." 

Christian Voß | Director Product Management Linear/Rotary Position Sensors | TURCK GmbH

Erfahren Sie mehr über unsere Produkte

Sensortechnik

Encoder

Gehäusequalität: Ultem

Entdecken Sie weitere Insights