Verpackung
Automatisierungslösungen für die Verpackungsindustrie – smart, flexibel, dezentral
Smarte Lösungen für eine Industrie ohne Stillstand
Wie erreicht man eine Verpackungsproduktion mit maximalem Durchsatz, hoher Anlagenverfügbarkeit und echter Flexibilität?
Mit einem Partner, der Automatisierung konsequent modular denkt – von hochperformanten dezentralen Steuerungen und Edge Controllern bis zu robusten Anschlusstechnik- und Sensorlösungen, die Packaging‑Linien hohe Takte ermöglichen und dennoch flexibel umgerüstet werden können.
Lösungen für die Verpackungsindustrie
Sehen Sie, welche Vorteile TURCK‑Lösungen in der Verpackungsindustrie bieten: datengestützt, digital vernetzt und ausgelegt für maximale Verfügbarkeit und smarte Produktionsprozesse.
Finden Sie Ihre Lösungen
Automationslösungen und -produkte von TURCK erhöhen die Verfügbarkeit und die Effizienz Ihrer Maschinen und Anlagen in zahlreichen Branchen.

Insights für die Verpackungsindustrie
Entdecken Sie relevante Inhalte für Ihre Branche, von Trends und Best Practices über effiziente Automatisierungsansätze bis hin zu innovativen Technologien, die Prozesse transparenter, flexibler und sicherer machen.
I/O-Technik für flexible Maschinenkonzepte
B&B Verpackungstechnik setzt auf modulare Maschinenkonzepte mit dezentraler I/O-Technik von TURCK – für mehr Effizienz, Flexibilität und Digitalisierung

IO-Link-Lösung reduziert Inbetriebnahmezeit von Abfüllmaschinen
Elopak setzt bei seiner neuen Abfüllmaschinenplattform Pure-Fill auf IO-Link und ultrakompakte Blockmodule von TURCK – und steigert so Tempo der Inbetriebnahme, Flexibilität und Kosteneffizienz deutlich

Überwachung von Papierpressen mittels I/O-Lösung
Der Verpackungshersteller DS Smith überwacht seine Papierpressen im Werk Erlensee mit einer intelligenten I/O-Lösung von TURCK

IO‑Link Class A Master in Efficiency-Ausführung
TURCKs neue IP67-IO‑Link‑Master der Efficiency Line senken Kosten dezentraler Automatisierung in Standardapplikationen


Kurze Time-to-Market
Modulare Automatisierungskonzepte, von der Anschlusstechnik über dezentrale I/O-Systeme bis zur IP67-Steuerung, helfen, Anlagen schneller aufzubauen und in Betrieb zu nehmen.

Schnelle Durchlaufzeiten
Highspeed-Datenkommunikation, dezentrale Signalverarbeitung und Steuerung sichern hocheffiziente Produktion bei hohen Taktraten.

Maximal verfügbare Linien
Robuste Hardware gepaart mit smarten Daten für vorausschauende Wartung schützt vor ungeplantem Anlagenstillstand.