Zum Hauptinhalt springen
Special

TAS Cloud – das IIoT Control-Center für Ihre Maschinenflotte

Maximal verfügbar, effizient skalierbar: Mit TAS Cloud behalten Sie Ihre Anlagen rund um die Uhr im Blick, beschleunigen Reaktionen durch Echtzeitalarme und nutzen Remote Services per One Click VPN – unterstützt durch rollenbasierte Dashboards, Smart Alarms und zentrale No Code Analytics.

TAS Cloud, Software, Condition Monitoring, Fernwartung

Mehr Überblick. Mehr Geschwindigkeit. Mehr Kontrolle.

TAS Cloud macht die TURCK Automation Suite zur IIoT‑Schaltzentrale: Rollenbasierte Dashboards und Widgets visualisieren KPIs, Smart Alarms melden kritische Zustände per Dashboard, E‑Mail oder SMS, Streaming Analytics liefern Trends in Echtzeit – ohne Coding. Über sicheren Remote‑Zugriff (SSH, VNC, VPN) handeln Teams direkt aus der Cloud. Mandanten‑ und Rollenmanagement, White‑Label‑Branding und Pay‑what‑you‑need sorgen für klare Strukturen und planbare Kosten – vom Einzelaggregat bis zur weltweiten Maschinenflotte.

Schnell gelesen

Globale Maschinenflotten benötigen zentrale Transparenz, schnelle Reaktionsfähigkeit und sichere Fernwartung über Standorte, Rollen und Anwendungen hinweg. TAS Cloud von TURCK ist das zentrale IoT Control Center der TURCK Automation Suite, das Maschinendaten visualisiert, analysiert und für Monitoring, Alarming und Remote Services verfügbar macht. Die Lösung übernimmt Daten aus Edge-, Maschinen- und IIoT-Systemen und stellt sie in rollenbasierten Dashboards mit KPI-Visualisierung, No-Code-Analytics und Streaming-Analysen bereit. Smart Alarms melden Abweichungen in Echtzeit und unterstützen ein schnelles Eingreifen bei kritischen Zuständen. Remote Services über SSH, VNC oder One-Click-VPN ermöglichen den direkten Zugriff auf Maschinen und Anlagen. Mandanten- und Rollenmanagement sowie eine skalierbare Architektur unterstützen Condition Monitoring, Fernwartung und datenbasierte Optimierung – von der Einzelmaschine bis zur globalen Flotte.

Vier Hebel für maximalen Nutzen!

Sensor-to-Cloud – einfach & flexibel

Relevante Sensordaten werden über gerätespezifische Zertifikate abgesichert und zuverlässig über TAS Edge, IM18-CCM60, TX VisuPro oder CODESYS sicher in TAS Cloud übertragen.

Dashboards, die jeder versteht

Rollenbasierte und individuell konfigurierbare Dashboards visualisieren alle relevanten KPIs übersichtlich und lassen sich per Template effizient auf ganze Geräteflotten übertragen.

Fernzugriff ohne Zertifikats‑Chaos

Ein zentral gesteuerter Remote-Zugriff über SSH, VNC oder VPN stellt sicher, dass Wartung und Service dank RBAC und klaren Mandantenstrukturen jederzeit kontrolliert und geschützt erfolgen.

Echtzeit-Analytik & Smart Alarms

No-Code-Analytics ermöglichen das einfache Überwachen von Grenz- und Zielwerten sowie Abweichungen und Trends; Smart Alarms melden relevante Ereignisse automatisch und zuverlässig.

Drei Schritte zu mehr Effizienz

So verwandelt TAS Cloud Ihre Datenströme in klare Entscheidungen – einfach, schnell und zuverlässig.

Verbinden

Sie registrieren Ihr Gerät, konfigurieren den Datenfluss und schaffen im Handumdrehen eine stabile, durchgängige Konnektivität.

Visualisieren

Sie erstellen Dashboards, verknüpfen Widgets mit Live‑Daten und rollen fertige Templates effizient auf Ihre gesamte Flotte aus.

Handeln

Sie parametrieren Alarme, aktivieren Live-Analysen und beheben bei Bedarf direkt aus der Cloud Störungen.

Wo Daten Wirkung zeigen: TAS Cloud in der Anwendung

Entdecken Sie praxisnahe TAS Cloud Use Cases für IIoT‑Anwendungen: Von Condition Monitoring über Remote Service bis zur datenbasierten Analyse steigert TAS Cloud die Transparenz, Verfügbarkeit und Effizienz Ihrer Maschinenflotte – skalierbar vom Einzelgerät bis zur globalen Anlage.

Überwachung

Condition Monitoring in Lagerräumen

Der M12MFTH-Temperatur- und Feuchtesensor, eine Funk-Technologie und die TAS Cloud überwachen effizient Feuchte und Temperatur. Das Cockpit in TAS Cloud stellt auf einfach konfigurierbaren Dashboards alle relevanten Sensordaten dar, und lässt sich ohne Programmierkenntnisse an die Erfordernisse der Applikation und Anlage anpassen.

Steuerung

Motorsteuerung mit Zustandsüberwachung

Das I/O-Modul TBEN-S-2COM überträgt Prozess- und Zustandsdaten über dieselbe Ethernet-Leitung. Für weiterführende Analysen lassen sich die Daten über Edge-Controller vorverarbeiten oder direkt via MQTT oder OPC-UA an TAS Cloud weiterleiten.

Von Visualisierung bis Remote Service – so unterstützt TAS Cloud Ihre Prozesse.

Entdecken Sie zentrale TAS-Cloud-Funktionen im Einsatz: Von Dashboards und Smart Alarms über Streaming Analytics bis zum sicheren Remote-Zugriff zeigen die vier Screencasts, wie Sie Ihre Maschinen transparent überwachen, Daten effizient auswerten und schneller auf Ereignisse reagieren.

Security by Design. Kontrolle auf jedem Level.

Mit integrierten Sicherheitsmechanismen schützt TAS Cloud Daten, Systeme und Zugriffe – skalierbar, transparent und durchgängig von der Edge bis zur Cloud.

  • Rollen & Rechte (RBAC)

    Rollenbasierte Zugriffskonzepte stellen sicher, dass Nutzer nur auf definierte Daten und Funktionen zugreifen und alle Berechtigungen klar geregelt sind.

  • Mandantenstruktur

    Klare Mandantenstrukturen trennen Kunden, Standorte und Organisationen sicher und schaffen eine skalierbare Basis für effiziente Servicekonzepte

  • One-Click-VPN

    Zentrale Zertifikatsverwaltung und integrierte VPN‑Mechanismen ermöglichen einen sicheren Fernzugriff ohne manuellen Konfigurationsaufwand

  • Edge Filtering

    Durch Filtering und Vorverabeitung an der Edge gelangen nur relevante Daten in die Cloud – für geringere Netzlast und höhere Performance. 

  • Cyber Resilience

    Ein durchgängiges Sicherheitskonzept unterstützt die Anforderungen des Cyber Resilience Act und sorgt für sicheren Betrieb über den gesamten Lebenszyklus.

TAS Cloud – das IIoT Control-Center für Ihre Maschinenflotte

Von der Sensor-Anbindung über individuelle Dashboards bis zum sicheren Remote-Zugriff: TAS Cloud macht Ihre Maschinendaten jederzeit und überall verfügbar – transparent, in Echtzeit und ohne komplexe IT-Infrastruktur. Als Modul der TURCK Automation Suite lässt sich TAS Cloud nahtlos in Ihre bestehende Umgebung integrieren. Entdecken Sie, wie IIoT-gestützte Überwachung und Analyse Ihre Prozesse auf ein neues Effizienzniveau heben.