Zum Hauptinhalt springen
Technologie

IO-Link

IO‑Link ermöglicht die bidirektionale Kommunikation zwischen Steuerungen, Sensoren und Aktoren – als Basis für schnelle Parametrierung, intelligente Diagnose und maximale Anlagenverfügbarkeit im IIoT.

IO-Link
AdobeStock_1298642038-Technology-Icon-Detailpage-IO-Link

Schnell gelesen

In der industriellen Automatisierung stoßen klassische binäre Sensorschnittstellen an Grenzen, da sie nur Schaltsignale liefern und keine Transparenz, Diagnose oder flexible Parametrierung ermöglichen, was zu hohem Engineering-Aufwand, Stillständen und ineffizienten Prozessen führt. TURCK löst dies mit IO‑Link als feldbusunabhängiger Kommunikationsschnittstelle, die Sensoren und Aktoren über IO‑Link‑Master via Punkt-zu-Punkt-Verbindung digital integriert und neben Prozessdaten auch Parameter- und Diagnosedaten in Echtzeit bis in SPS-, MES- und IIoT-Systeme überträgt. Standardisierte Verkabelung, zentrale Parametrierung, automatische Datenhaltung und einfache Integration in PROFINET oder Ethernet ermöglichen eine durchgängige Digitalisierung des „letzten Meters“. Dadurch profitieren Maschinenbau, Fertigung und Intralogistik von reduzierten Kosten, schneller Inbetriebnahme, höherer Anlagenverfügbarkeit, Condition Monitoring und flexiblen, datengetriebenen Produktionsprozessen.

Was ist IO-Link?

IO‑Link ist eine seit 2006 etablierte Kommunikationsschnittstelle, die Sensoren und Aktoren intelligent und vollständig für Automatisierungssysteme zugänglich macht. Statt reiner binärer Signale überträgt IO‑Link digitale Messwerte, Parameter und Diagnosedaten über eine einfache Punkt‑zu‑Punkt‑Verbindung mit 3‑ oder 5‑adrigen Standardleitungen. So wird der letzte Meter zwischen Gerät und Steuerung digital, transparent und flexibel nutzbar. 

Ein IO‑Link‑Master verbindet sich mit den angeschlossenen IO‑Link‑Devices – Sensoren oder Aktoren – und überträgt sowohl zyklische Prozessdaten als auch azyklische Zusatzinformationen wie Parameter oder Gerätestatus. Die Kommunikation erfolgt unabhängig vom verwendeten Feldbus‑Protokoll: PROFINET, EtherNet/IP oder andere Netzwerke bleiben davon unberührt. Jede Verbindung arbeitet als Punkt‑zu‑Punkt‑Strecke, über die Daten im Millisekundenbereich zuverlässig übertragen werden. Neben der reinen Datenübertragung lassen sich Geräte zentral parametrieren, Werte anpassen und Zustände gezielt abfragen.

IO‑Link erhöht die Transparenz im Prozess, reduziert den Konfigurationsaufwand und vereinfacht den Gerätetausch erheblich. Parametersätze können zentral verwaltet und bei Bedarf automatisch wiederhergestellt werden (Datenhaltungsmodus). Gleichzeitig liefern die Devices zusätzliche Informationen für Diagnose und Wartung, was Stillstände minimiert und die Anlagenverfügbarkeit steigert. Durch die Kombination aus einfacher Verdrahtung, flexibler Parametrierung und tiefem Gerätezugriff wird IO‑Link zu einem zentralen Baustein moderner, vernetzter und effizienter Automatisierungslösungen.

Vorteile von IO-Link

Reduzierte Maschinen- und Anlagenkosten

  • Weniger Lagerhaltung durch parametrierbare Mehrzweckgeräte
  • Nur ein I/O-Modul und kostengünstige Standardkabel
  • Geräte mit Display und Tastern nicht mehr erforderlich
  • Reduzierte Engineering- und Montagekosten und automatische Dokumentation der Geräteparameter während des Engineerings
lp-io-link-akkordeon-01

Effizientere Produktionsprozesse

  • Einfache Parameter-Übernahme beim Gerätetausch
  • Schnellere Änderungen der Parametersätze für Schaltschwellen, Verstärkung, Empfindlichkeit etc. bei unterschiedlichen Produktionsbedingungen
  • Schnellere und zuverlässigere Werkzeugwechsel
lp-io-link-akkordeon-02

Höhere Verfügbarkeit von Maschinen und Anlagen

  • Umfangreiche Statusinformationen und Diagnosemöglichkeiten in der Anlage führen zu deutlich reduzierten Stillstandzeiten
  • Erweiterte Informationen ermöglichen kostensenkende Maßnahmen wie vorausschauende Wartung und Asset Management
  • Automatische Übernahme der Parametrierung ermöglicht einen Gerätetausch auch durch weniger qualifiziertes Personal
lp-io-link-akkordeon-03

Tech Deep Dive: technische Fragen zu IO-Link

IO‑Link-Systemübersicht – durchgängige Kommunikation vom Feld bis zur Cloud

03741084

IO‑Link von TURCK – integriert, flexibel, engineering‑freundlich

Icon-Feature_Card_Placeholder (1)

Breites IO‑Link‑Portfolio aus einer Hand

TURCK bietet eines der marktweit umfangreichsten IO‑Link‑Portfolios aus Sensoren, Aktoren, Hubs und Mastern – für maximale Auswahl, durchgängige Standards und hohe Systemkompatibilität.

Icon-Feature_Card_Placeholder (1)

IO‑Link vom Sensor bis zur Cloud

TURCK denkt IO‑Link konsequent weiter: von Sensoren und Aktoren über IO‑Link Master bis zur Integration in Steuerung, IT‑Systeme und IIoT‑Anwendungen. So entstehen durchgängige, zukunftssichere Automatisierungslösungen.

Icon-Feature_Card_Placeholder (1)

Direkte IO‑Link‑Integration in PROFINET

Mit SIDI (Simple IO‑Link Device Integration) lassen sich IO‑Link Devices von TURCK direkt im TIA‑Portal parametrieren. Alle Parameter stehen im Klartext zur Verfügung – ohne Zusatzsoftware, manuelle Index-Eingaben oder externe Tools.

Profitieren Sie vom Know-how unserer Experten

In unserem Know-how-Bereich finden Sie alle TURCK-Whitepaper sowie die Aufzeichnungen unserer Webinare. Statt lange allgemeine technische Grundlagen zu referieren, kommen wir schnell zum Kern der spannenden Fragen der Automatisierung.

DIGF05167-know-how

Im Spotlight: Das könnte Sie auch interessieren