Zum Hauptinhalt springen
Technologie

RFID – Radio Frequency Identification

RFID-Systeme liefern präzise Objektdaten in Echtzeit und schaffen so Transparenz für sichere Entscheidungen und effiziente Prozesse in Produktion und Logistik. 

RFID
AdobeStock_1298642038-Technology-Icon-Detailpage

Schnell gelesen

In Produktion und Logistik führen fehlende Transparenz, manuelle Datenerfassung und fehleranfällige Identifikationsprozesse zu ineffizienten Abläufen, erhöhten Kosten und eingeschränkter Rückverfolgbarkeit. TURCK löst diese Herausforderung mit industriellen RFID-Systemen zur kontaktlosen, robusten und echtzeitfähigen Identifikation von Objekten ohne Sichtkontakt. Die Lösung kombiniert RFID-Transponder, Schreib-Lese-Geräte, HF- und UHF-Technologien sowie Feldbus- und IIoT-Anbindung, um Materialflüsse automatisiert zu erfassen und in übergeordnete Systeme wie SPS, MES oder ERP zu integrieren. Modulare Plattformen wie BL ident® ermöglichen flexible Architekturen direkt im Feld. Dadurch entstehen durchgängige Track-and-Trace-Prozesse, reduzierte Fehlerquoten, automatisierte Bestandsführung und optimierte Produktions- und Logistikprozesse mit höherer Effizienz, Qualität und Datenverfügbarkeit.

Was ist RFID?

RFID (Radio Frequency Identification) ist eine kontaktlose Identifikationstechnologie, die auf elektromagnetischen Feldern basiert. RFID‑Transponder (Datenträger) sind in der Regel passiv und werden drahtlos aus dem Feld des Lesegeräts mit Energie versorgt. Die erfassten Daten werden berührungslos übertragen, ganz ohne Sichtkontakt. Das ermöglicht eine robuste, wartungsarme und echtzeitfähige Objekterfassung.

Ein RFID‑System besteht aus einem Transponder (auch als Datenträger oder Tag bezeichnet) und einem Lesegerät oder Reader mit Antenne. Abhängig vom eingesetzten Frequenzbereich erfolgt die Energie‑ und Datenübertragung entweder über induktive Kopplung im LF‑ und HF‑Bereich oder über elektromagnetische Wellen im UHF‑Bereich. Der Transponder wird dabei ausschließlich im elektromagnetischen Feld des Lesegeräts aktiviert und übermittelt seine gespeicherten Informationen kontaktlos an den Reader. Diese Technologie ermöglicht eine berührungslose Identifikation ohne Sichtverbindung, ist in der Regel ohne Batterie im Transponder realisiert und erlaubt im UHF-Band auch das gleichzeitige Lesen mehrerer Transponder. RFID‑Systeme zeichnen sich zudem durch ihre hohe Robustheit gegenüber Schmutz, Staub und Licht aus, unterstützen sowohl Lese‑ als auch Schreibvorgänge und eignen sich besonders für Echtzeit‑ und Automatisierungsanwendungen. Damit schafft RFID die technische Grundlage für eine zuverlässige, automatisierte und datengetriebene Identifikation von Objekten – insbesondere in Anwendungen, in denen klassische Kennzeichnungstechnologien an ihre Grenzen stoßen.

Vorteile von RFID

Effizientere Prozesse in Produktion und Logistik

  • Aufwendige manuelle Arbeitsschritte vermeiden – und zum Beispiel die Bestandsführung vereinfachen
  • Durchgängiges Identifizieren und Verfolgen des Warenflusses
  • Pulklesung: Mehrere Datenträger gleichzeitig erfassen

Verbesserte Qualitätskontrolle

  • Fehler ausschließen, etwa beim Werkzeugwechsel oder der Materialzuführung
  • Volle Transparenz in der Lieferkette dank eindeutiger Zuordnung von Waren
  • Manipulationsschutz über individuelle Codierung

Zukunftssichere Investition mit hoher Flexibilität

  • Erweiterbares RFID-System aus Datenträgern, Schreib-Lese-Geräten sowie Interfaces, Anschluss- und Feldbustechnik
  • Wiederbeschreibbare Datenträger zur nachhaltigen Nutzung
  • Kombination aus HF- und UHF-Erfassung bei komplexen bzw. veränderten Anforderungen

Tech Deep Dive: technische Fragen zu RFID

RFID nahtlos integrieren – von der Feldebene bis in IT‑ und Cloud‑Systeme

03741151

RFID von TURCK – leistungsstark, robust, durchdacht

Icon-Feature_Card_Placeholder (1)

HF-Busmodus für effiziente Vernetzung

Mit dem HF-Busmodus von TURCK lassen sich pro RFID-Anschluss bis zu 32 HF‑Schreib‑Lese-Köpfe effizient vernetzen – ideal für umfangreiche RFID‑Anwendungen mit minimalem Verkabelungsaufwand.

Icon-Feature_Card_Placeholder (1)

Hohe Schreib-Lese-Reichweiten

Schreib‑Lese‑Köpfe von TURCK erzielen vor allem im HF‑Bereich überdurchschnittliche Reichweiten und übertreffen damit viele vergleichbare Lösungen am Markt.

Icon-Feature_Card_Placeholder (1)

RFID für Produktion und Logistik aus einer Hand

TURCK bietet nicht nur ein breites RFID-Portfolio für Produktion und Logistik, sondern über Turck Vilant Systems auch schlüsselfertige Komplettlösungen inklusive Softwareintegration. 

Turck Vilant Systems

Turck Vilant Systems (TVS) ist innerhalb der TURCK-Gruppe der Spezialist für schlüsselfertige Identifikations- und Lokalisierungslösungen – weltweit und für Logistik und Intralogistikapplikationen in allen Branchen. Immer wenn ein Gegenstand in einem Prozess identifiziert werden muss, findet TVS die passende Lösung. Von der ersten Beratung und Prozessanalyse bis zum Live- und Produktivbetrieb steht TVS im Projekt zur Seite. Die Stärke von TVS liegt dabei im tiefgreifenden Prozess-Know-how und der eigenen Software zur Datenvorverarbeitung.

E-Book „RFID – Transparenz und Effizienz für Intralogistik und Fertigung“

Sie möchten Materialflüsse transparent machen, Bestände in Echtzeit verfolgen und Fehler in Logistik- und Fertigungsprozessen minimieren? Unser kostenloses E-Book zeigt, wie Sie mit HF- und UHF-RFID-Technologie Lieferketten digitalisieren, Prozesse automatisieren und die Effizienz Ihrer Anlagen nachhaltig steigern.

Erfahren Sie:

  • Wie RFID Transparenz, Rückverfolgbarkeit und fehlerfreie Materialflüsse ermöglicht
  • Welche RFID-Lösungen sich für Fördertechnik, Lager, Gabelstapler und Produktion eignen
  • Wie RFID-Daten nahtlos in SPS-, ERP-, IIoT- und Cloud-Systeme integriert werden können
  • Welche Praxisbeispiele und Best Practices das Potenzial von RFID in Logistik und Fertigung belegen
Turck-e-Book-RFID-iPad Mini-de-yellow

Profitieren Sie vom Know-how unserer Experten

In unserem Know-how-Bereich finden Sie alle TURCK-Whitepaper sowie die Aufzeichnungen unserer Webinare. Statt lange allgemeine technische Grundlagen zu referieren, kommen wir schnell zum Kern der spannenden Fragen der Automatisierung.

DIGF05167-know-how