Zum Hauptinhalt springen
Trend

Sichere Prozesse in Produktion und Logistik

UHF-RFID als Effiziensbooster für Industrie 4.0: 
Erleben Sie die vielseitigen Identifikationslösungen von TURCK.

RFID

Schnell gelesen

Fehlende Transparenz und manuelle Prozesse in der Produktionslogistik führen zu Zeitverlusten, Fehlbuchungen und erhöhten Kosten sowie unnötigem Ressourcenverbrauch. TURCK löst diese Herausforderung mit RFID-basierten Track-and-Trace-Lösungen, die Materialflüsse entlang der Wertschöpfungskette automatisiert erfassen und digital dokumentieren. Durch die Kombination von RFID, industrieller Sensorik, IO-Link Devices und vernetzter Automatisierung werden Bewegungsdaten in Echtzeit verfügbar und in übergeordnete IT- und IIoT-Systeme integriert. Dadurch lassen sich Bestände, Transporte und Produktionsschritte lückenlos überwachen und optimieren, Fehler reduzieren und Prozesse beschleunigen, was Kosten senkt, Effizienz steigert und gleichzeitig eine nachhaltigere Produktionslogistik ermöglicht.

Digitalisieren Sie Ihren Warenfluss mit RFID-Systemen

Vom Wareneingang über die Produktion bis zum Händler: RFID-Systeme ermöglichen das automatische Identifizieren und Lokalisieren von Gütern. Nutzen Sie TURCKs vielseitigen UHF-Schreib-Lese-Kopf Q300 mit integrierten I/Os und Power-over-Ethernet (PoE), um Datenträger zuverlässig zu erfassen. Der Anschluss externer Antennen erweitert das Applikationsspektrum des RFID-Readers: Von reichweitenstarker Identifikation über Pulklesungen und Mulitplex-Gate-Systeme bis hin zu positionsgenauer Erfassung auf Item-Level.
 

 

Durchgängige Identifikation von Fahrzeug-Skids

Fahrzeuge müssen über ihren gesamten Produktionsprozess getrackt werden: vom Karosseriebau über die Lackierung bis zur Endmontage. TURCK bietet dazu spezielle Hochtemperatur-Datenträger an, die auch Lackiervorgängen bis zu 230 °C widerstehen. UHF-Systeme garantieren deren zuverlässige Identifikation.

Bauteile mit externen Nahfeld-Antennen positionsgenau erfassen

Sollen einzelne Bauteile oder Produkte erkannt werden, „sehen“ klassische UHF-RFID-Schreib-Lese-Köpfe zu viele Tags. Die irrelevanten Datenträger müssten daher aufwendig durch Filterung oder Algorithmen aussortiert werden. Lesen Sie, wie der Q300 diese Aufgabe effizienter über externe Nahfeldantennen löst.

lp-rfid-teaser-img-02

Multiplexbetrieb mit externen Antennen

Güter an Gates schnell und zuverlässig erkennen, das ermöglicht TURCKs UHF-RFID-Schreib-Lese-Kopf Q300 im Multiplexbetrieb seiner angeschlossenen Antennen. Sehen Sie, wie der Reader mehrere Datenträger auch bei schneller Durchfahrt „on-the-fly" erfasst – unabhängig von deren Lage, Beschaffenheit und Entfernung.

lp-rfid-teaser-img-03
Webinar

Webinar: Faster Commissioning through RFID Daisy Chain and TAS

Wie können HF-RFID-Projekte schnell und kostengünstig umgesetzt werden? Wie kann Software helfen, die richtigen Parameter und Einstellungen für die Anwendung zu finden? Antworten auf diese und weitere Fragen erhalten Sie von Thorsten Enthöfer, Produktmanager RFID HF Systems, in dieser Aufzeichnung unseres Live-Webinars mit dem Titel "Schnellere Inbetriebnahme durch RFID Daisy Chain und TAS".

In diesem 30-minütigen Webinar erfahren Sie:

  • welche Analysetools die RFID-Apps in TAS bieten
  • warum die Inbetriebnahme dank automatischer Adressierung ein Kinderspiel ist
  • wie Sie im Plug-and-Play-Modus beschädigte RFID-Geräte einfach austauschen können
  • warum Sie nicht für alle Adressen Ersatzgeräte vorhalten müssen
Turck-Webinar-Teaser-Laptop-Screen-Mockup-Thorsten Enthöfer

TURCKs RFID-Lösungen im Video

Sehen Sie, wie das durchgängige RFID-System den Materialfluss von der Bestandsaufnahme bis zum Warenausgang begleitet.
 

E-Book „RFID – Transparenz und Effizienz für Intralogistik und Fertigung“

Sie möchten Materialflüsse transparent machen, Bestände in Echtzeit verfolgen und Fehler in Logistik- und Fertigungsprozessen minimieren? Unser kostenloses E-Book zeigt, wie Sie mit HF- und UHF-RFID-Technologie Lieferketten digitalisieren, Prozesse automatisieren und die Effizienz Ihrer Anlagen nachhaltig steigern.

Erfahren Sie:

  • Wie RFID Transparenz, Rückverfolgbarkeit und fehlerfreie Materialflüsse ermöglicht
  • Welche RFID-Lösungen sich für Fördertechnik, Lager, Gabelstapler und Produktion eignen
  • Wie RFID-Daten nahtlos in SPS-, ERP-, IIoT- und Cloud-Systeme integriert werden können
  • Welche Praxisbeispiele und Best Practices das Potenzial von RFID in Logistik und Fertigung belegen
Turck-e-Book-RFID-iPad Mini-de-yellow